Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6892 TL - 4,6892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,1531 TL - 4,1531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,3844 TL - 4,3844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 3,9218 TL - 3,9218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 8,2431 TL - 8,2431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | 25580 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,5072 TL - 16,5072 TL | 400 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,951 TL - 5,951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4,7629 TL - 4,7629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 7,055 TL - 7,055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 9,7992 TL - 9,7992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,3832 TL - 5,3832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 8,9896 TL - 8,9896 TL | 190000 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,1531 TL - 4,1531 TL | 4012512 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 21,0283 TL - 21,0283 TL | 566200 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 48,996 TL - 48,996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,2461 TL - 1,5284 TL | 155985 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin