Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,132 TL - 2,132 TL 8809 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0346 TL - 2,0346 TL 18000 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Oluklu Baş
2,755 TL - 2,755 TL 18015 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
2,132 TL - 2,132 TL 285000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Oluklu Baş
2,2877 TL - 2,2877 TL 161388 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
2,5117 TL - 2,5117 TL 5320000 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
Oluklu Baş
3,0665 TL - 3,0665 TL 9306 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
3,4268 TL - 3,4268 TL 46800 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Oluklu Baş
3,4268 TL - 3,4268 TL 896 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Oluklu Baş
2,94 TL - 2,94 TL 189648 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Oluklu Baş
13,3529 TL - 13,3529 TL 1639 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon
80.0 mm
Oluklu Baş
2,9108 TL - 2,9108 TL 129542 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
2,0639 TL - 2,0639 TL 342000 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
6,5398 TL - 6,5398 TL 256 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
PA
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,3434 TL - 3,3434 TL 19712 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
PA
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,9957 TL - 1,9957 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
Oluklu Baş
2,0444 TL - 2,0444 TL 42000 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Oluklu Baş
2,5798 TL - 2,5798 TL 120780 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
1,4213 TL - 1,4213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Oluklu Baş
4,0693 TL - 4,0693 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080270000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
8809 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120180000VR

Fiyat Aralığı
2,0346 TL - 2,0346 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm Nylon Natural

0120230000VR

Fiyat Aralığı
2,755 TL - 2,755 TL

Stok Seviyeleri
18015 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120270000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
285000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120330000VR

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
161388 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120390000VR

Fiyat Aralığı
2,5117 TL - 2,5117 TL

Stok Seviyeleri
5320000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120450000VR

Fiyat Aralığı
3,0665 TL - 3,0665 TL

Stok Seviyeleri
9306 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120520000VR

Fiyat Aralığı
3,4268 TL - 3,4268 TL

Stok Seviyeleri
46800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120650000VR

Fiyat Aralığı
3,4268 TL - 3,4268 TL

Stok Seviyeleri
896 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120340000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
189648 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 80.0 mm Nylon Natural

0120930000VR

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
1639 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon Natural

0120410000VR

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 2,9108 TL

Stok Seviyeleri
129542 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120210000VR

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
342000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M10 20.0 mm PA Natural

0080860000VR

Fiyat Aralığı
6,5398 TL - 6,5398 TL

Stok Seviyeleri
256 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M10 16.0 mm PA Natural

0081850000VR

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
19712 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120160000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120190000VR

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 30.0 mm Nylon Natural

0120240000VR

Fiyat Aralığı
2,5798 TL - 2,5798 TL

Stok Seviyeleri
120780 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120280000VR

Fiyat Aralığı
1,4213 TL - 1,4213 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120710000VR

Fiyat Aralığı
4,0693 TL - 4,0693 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm