Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Saplama Uzunluğu | Diş Boyutu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813,9623 TL - 904,4028 TL | 76 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 434,1575 TL - 482,3973 TL | 558 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.136,4506 TL - 1.262,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.252,9369 TL - 1.392,152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 504,6604 TL - 560,734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.235,0916 TL - 1.372,3239 TL | 176 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 731,8107 TL - 813,1228 TL | 21 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.340,6424 TL - 1.489,6028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 512,9595 TL - 569,9553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 492,4743 TL - 547,1936 TL | 306 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.150,0906 TL - 1.277,8785 TL | 17 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.193,2732 TL - 1.325,859 TL | 54 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 509,99 TL - 566,6555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.176,2777 TL - 1.306,9752 TL | 34 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 419,239 TL - 465,8212 TL | 1080 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 466,318 TL - 518,1311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 825,6683 TL - 917,4092 TL | 51 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.193,2732 TL - 1.325,8591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 420,3162 TL - 467,018 TL | 32 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 514,4202 TL - 571,578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin