Menü Arama

LED Ara Parçaları - Yuvarlak, Metrik Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu LED Tipi (Hepsi) Toplam Çap Toplam Yükseklik Satın Al
2,0397 TL - 2,0397 TL 17000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
2,9965 TL - 2,9965 TL 295168 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
15.0 mm
3,3645 TL - 3,3645 TL 491 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
19.0 mm
3,9112 TL - 3,9112 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
25.0 mm
4,2687 TL - 4,2687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
29.0 mm
1,9766 TL - 1,9766 TL 198684 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
4.0 mm
2,4918 TL - 2,4918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
10.0 mm
1,882 TL - 1,882 TL 9690 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
2,0397 TL - 2,0397 TL 10783968 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
5.0 mm
2,7652 TL - 2,7652 TL 2080 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
14.0 mm
3,1647 TL - 3,1647 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1,3.0 mm
4.8 mm
19.0 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 340157 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2,8178 TL - 2,8178 TL 2000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
13.0 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL 12000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
18.0 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL 36774 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL 500106 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
26.0 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
30.0 mm
3,9007 TL - 3,9007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1,3.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
2,7337 TL - 2,7337 TL 2000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
  • / 4
LED Ara Parçası 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-05

Fiyat Aralığı
2,0397 TL - 2,0397 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-15

Fiyat Aralığı
2,9965 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
295168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-19

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-25

Fiyat Aralığı
3,9112 TL - 3,9112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-29

Fiyat Aralığı
4,2687 TL - 4,2687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-04

Fiyat Aralığı
1,9766 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
198684 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-10

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-03

Fiyat Aralığı
1,882 TL - 1,882 TL

Stok Seviyeleri
9690 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-05

Fiyat Aralığı
2,0397 TL - 2,0397 TL

Stok Seviyeleri
10783968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-14

Fiyat Aralığı
2,7652 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
2080 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-19

Fiyat Aralığı
3,1647 TL - 3,1647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-04

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
340157 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-13

Fiyat Aralığı
2,8178 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-18

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-08

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
36774 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-09

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
500106 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-26

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-30

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-28

Fiyat Aralığı
3,9007 TL - 3,9007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-12

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm