These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu LED Tipi (Hepsi) | Toplam Çap | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 2998 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8084 TL - 1,8084 TL | 63915 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,333 TL - 3,333 TL | 46580 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,1238 TL - 2,1238 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,1847 TL - 4,1847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,3656 TL - 2,3656 TL | 36774 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7325 TL - 3,7325 TL | 2000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,7442 TL - 2,7442 TL | 43652 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4392 TL - 2,4392 TL | 792 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9135 TL - 1,9135 TL | 38700 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5549 TL - 2,5549 TL | 277794 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2815 TL - 2,2815 TL | 1933597 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9848 TL - 3,9848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,7337 TL - 2,7337 TL | 2000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8189 TL - 1,8189 TL | 42000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2804 TL - 3,2804 TL | 12000 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,3528 TL - 4,3528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | 9082 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,8925 TL - 1,8925 TL | 49799 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin