Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Renk | Malzeme | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3844 TL - 4,3844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 7,7271 TL - 7,7271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 7,791 TL - 7,791 TL | 72616 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 4,0795 TL - 4,0795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 5,7933 TL - 5,7933 TL | 204000 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,9848 TL - 3,9848 TL | 71455 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | 331670 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| PGM-28 | 4,6156 TL - 4,6156 TL | 900600 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 108540 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 4,3844 TL - 4,3844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 7,9487 TL - 7,9487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 10,2145 TL - 14,3003 TL | 114000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 24,7779 TL - 34,689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 453705 Stokta |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 6,0984 TL - 9,8706 TL | 2000 Stokta |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 36740 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 4,4791 TL - 4,4791 TL | 1358175 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 466873 | 9,1931 TL - 9,1931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Beyaz
|
PA
|
|
|
|
| 23,5643 TL - 32,9899 TL | 24000 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin