Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 6,9248 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Flat |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 13.5 mm |
Overall Diameter | 0.531 in |
Overall Height | 10.3 mm |
Overall Height | 0.406 in |
Compatible Hole Diameter | 11.1 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.437 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin