Menü Arama

Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 32.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20754020

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 17,4086 TL
1000 - 4999 12,4347 TL
5000 + 11,1912 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.740,86 TL

100 x 17,4086 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 32.0 mm
H 19.5 mm
h 15.5 mm
Asgari Pano Kalınlığı 1.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme LDPE - PCR
Renk Siyah
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin