Menü Arama

Kubbeli Yuvarlak Boru Eklentileri 20.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753993

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 3999 7,7858 TL
4000 - 19999 5,5613 TL
20000 + 5,0051 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

3.114,32 TL

400 x 7,7858 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 20.0 mm
H 15.5 mm
h 9.5 mm
Asgari Pano Kalınlığı 1.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.0 mm
Malzeme LDPE - PCR
Renk Siyah
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin