Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Stokta

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
202 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Ped Başına Adet Taban Yüksekliği Toplam Boyut Taban Çapı Satın Al
14,554 TL - 20,3756 TL 78540 Stokta
Clear
PU
25.4 mm
8,2814 TL - 11,5939 TL 680400 Stokta
Clear
PU
19.8 mm
5,4186 TL - 7,586 TL 18252 Stokta
Gri
PU
20.5 mm
14,3096 TL - 20,0334 TL 69951 Stokta
Siyah
PU
25.4 mm
2,5154 TL - 3,5217 TL 60984 Stokta
Siyah
PU
10.2 mm
1.020,8221 TL - 1.020,8221 TL 14 Stokta
Square
Siyah
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
534,4359 TL - 534,4359 TL 595 Stokta
Square
Beyaz
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
442,7521 TL - 442,7521 TL 966 Stokta
Square
Siyah
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
451,6476 TL - 451,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat
Siyah
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
393,4408 TL - 393,4408 TL 2121 Stokta
Kubbeli
Siyah
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
593,5256 TL - 593,5256 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Flat
Siyah
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
3,4592 TL - 3,4592 TL 34818 Stokta
Square
Brown
Felt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,8685 TL - 0,8685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Beyaz
Felt
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 490 Stokta
Square
Beyaz
Felt
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
4,0059 TL - 4,0059 TL 1122 Stokta
Square
Brown
Felt
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
1,3037 TL - 1,3037 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Beyaz
Felt
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,861 TL - 1,861 TL 2938 Stokta
Square
Beyaz
Felt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
7,6902 TL - 10,7663 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
19.8 mm
12,9368 TL - 18,1116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
19.8 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL 58080 Stokta
Clear
PU
10.0 mm
  • / 11
Yapışkan Tampon 25.4 mm 4.7 mm PU Clear

RBS-36

Fiyat Aralığı
20,3756 TL - 14,554 TL

Stok Seviyeleri
78540 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    4.7 mm
Yapışkan Tampon 19.8 mm 6.4 mm PU Clear

RBS-29

Fiyat Aralığı
11,5939 TL - 8,2814 TL

Stok Seviyeleri
680400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Yapışkan Tampon 20.5 mm 7.5 mm Gri PU

462170

Fiyat Aralığı
7,586 TL - 5,4186 TL

Stok Seviyeleri
18252 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Yapışkan Tampon 25.4 mm 4.7 mm PU Siyah

RBS-36BK

Fiyat Aralığı
20,0334 TL - 14,3096 TL

Stok Seviyeleri
69951 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    4.7 mm
Yapışkan Tampon 10.2 mm 2.5 mm PU Siyah

RBS-20BK

Fiyat Aralığı
3,5217 TL - 2,5154 TL

Stok Seviyeleri
60984 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    2.5 mm
Yapışkan Tampon Square 12.7 mm 5.8 mm PU

117101469941

Fiyat Aralığı
1.020,8221 TL - 1.020,8221 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Ped Başına Adet
    80
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Siyah
Yapışkan Tampon Square 12.7 mm 3.1 mm PU

117101360041

Fiyat Aralığı
534,4359 TL - 534,4359 TL

Stok Seviyeleri
595 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Ped Başına Adet
    80
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Beyaz
Yapışkan Tampon Square 10.2 mm 2.5 mm PU

117102269941

Fiyat Aralığı
442,7521 TL - 442,7521 TL

Stok Seviyeleri
966 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    10.1 mm
  • Ped Başına Adet
    54
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Siyah
Yapışkan Tampon Flat 19.0 mm 4.0 mm PU

117101869941

Fiyat Aralığı
451,6476 TL - 451,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
  • Ped Başına Adet
    40
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Siyah
Yapışkan Tampon Kubbeli 11.0 mm 5.0 mm PU

117100469941

Fiyat Aralığı
393,4408 TL - 393,4408 TL

Stok Seviyeleri
2121 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    56
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Kubbeli
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon Flat 20.0 mm 5.0 mm PU

117101969941

Fiyat Aralığı
593,5256 TL - 593,5256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    24
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Flat
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 40.0 mm 40.0 mm Felt

463939

Fiyat Aralığı
3,4592 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
34818 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 20.0 mm 20.0 mm Felt

463964

Fiyat Aralığı
0,8685 TL - 0,8685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 100.0 mm 100.0 mm Felt

463971

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
490 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 45.0 mm 45.0 mm Felt

463940

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
1122 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 25.0 mm 25.0 mm Felt

463965

Fiyat Aralığı
1,3037 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 30.0 mm 30.0 mm Felt

463966

Fiyat Aralığı
1,861 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
2938 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon 19.8 mm 6.4 mm PU Siyah

RBS-29BK

Fiyat Aralığı
10,7663 TL - 7,6902 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Yapışkan Tampon 19.8 mm 9.7 mm PU Siyah

RBS-4BK

Fiyat Aralığı
18,1116 TL - 12,9368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    9.7 mm
Yapışkan Tampon 10.2 mm 2.5 mm PU Clear

RBS-20

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
58080 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    2.5 mm