Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8685 TL - 0,8685 TL | 638299 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9916 TL - 4,1883 TL | 3842 Stokta |
|
Gri
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 2,7652 TL - 2,7652 TL | 5282 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 7,2652 TL - 7,2652 TL | 2600 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,4994 TL - 16,0992 TL | 78624 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 2,5154 TL - 3,5217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,861 TL - 1,861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 1100 Stokta |
Square
|
Brown
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 406,0578 TL - 406,0578 TL | 200 Stokta |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 778,07 TL - 778,07 TL | 160 Stokta |
Kubbeli
|
Siyah
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,5576 TL - 5,9293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 641,6806 TL - 641,6806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Siyah
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 386,1859 TL - 386,1859 TL | 286 Stokta |
Flat
|
Beyaz
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 451,6476 TL - 451,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8685 TL - 0,8685 TL | 528066 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,5487 TL - 20,9146 TL | 47040 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
| 0,6108 TL - 0,6108 TL | 52632 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,3773 TL - 1,3773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,5152 TL - 0,5152 TL | 258638 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin