Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4796 TL - 3,4714 TL | 186000 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 7,1871 TL - 10,062 TL | 232960 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 2,803 TL - 3,9241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,6678 TL - 3,735 TL | 366000 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 13,1986 TL - 18,4782 TL | 57120 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 4,0284 TL - 5,6397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 11,4994 TL - 16,0992 TL | 614680 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
18.3 mm
18.3 mm
|
|
||
| 1,984 TL - 2,7775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 10,3854 TL - 14,5396 TL | 86632 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 3,904 TL - 5,4656 TL | 20328 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 8,7525 TL - 12,2535 TL | 238120 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 2,8026 TL - 3,9236 TL | 82560 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 1,4417 TL - 2,0184 TL | 624240 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 10,7807 TL - 15,093 TL | 218736 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 4,0032 TL - 5,6044 TL | 24000 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 5,6622 TL - 7,9271 TL | 201096 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 7,5464 TL - 10,565 TL | 248320 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 2,0214 TL - 2,8299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 12,0385 TL - 16,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 2,3358 TL - 3,2701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin