Menü Arama

Kenar Tutucu Tel Kelepçesi

Stokta

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR1834

Seri Kodu: SR1834

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
2,4226 TL - 3,0235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.2 mm
6.1 mm
2,4226 TL - 3,0235 TL 36000 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL 558 Stokta
19.8 mm
16.3 mm
2,4226 TL - 3,0235 TL 144500 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
2,5275 TL - 3,4654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.6 mm
10.6 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL 21480 Stokta
26.8 mm
24.9 mm
2,7861 TL - 3,4769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.0 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 806940 Stokta
28.8 mm
24.9 mm
3,9853 TL - 3,9853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.6 mm
11.2 mm
6,4322 TL - 7,3383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
19.0 mm
8,1084 TL - 9,241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
12.1 mm
2,7861 TL - 3,4769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.0 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 372657 Stokta
26.8 mm
33.3 mm
3,2068 TL - 3,2068 TL 5220 Stokta
28.0 mm
23.2 mm
2,4226 TL - 3,0235 TL 243720 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
6,387 TL - 7,2931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.8 mm
16.3 mm
2,4226 TL - 3,0235 TL 42980 Stokta
11.3 mm
6.1 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 144687 Stokta
26.8 mm
24.9 mm
7,042 TL - 7,8245 TL 61520 Stokta
31.0 mm
19.0 mm
7,3383 TL - 8,3349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
12.1 mm
  • / 2
Kablo Salmastrası Edge 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

EWSE-12.8-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    3.6 mm
  • İç Yükseklik
    5.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

EWSE-3-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 7.4 mm 11.6 mm PA

LEWSE-14-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
558 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    7.4 mm
Kablo Kelepçesi 6.5 mm 11.6 mm Siyah Nylon 6/6

EWSE-1-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
144500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası Edge 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

EWSJS-1-01

Fiyat Aralığı
3,4654 TL - 2,5275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 15.0 mm 16.7 mm PA

LEWSE-19-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
21480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    15.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-3-19

Fiyat Aralığı
3,4769 TL - 2,7861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

LEWSE-21-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
806940 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    14.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.7 mm PA

EWSJS-1-19

Fiyat Aralığı
3,9853 TL - 3,9853 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

HEWSE-22-01

Fiyat Aralığı
7,3383 TL - 6,4322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Hinged Edge
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

HEWSE-25-19

Fiyat Aralığı
9,241 TL - 8,1084 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Hinged Edge
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-1-19

Fiyat Aralığı
3,4769 TL - 2,7861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

LEWSE-27-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
372657 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    23.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 11.2 mm 21.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

EHWSE-1-01

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
5220 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Derinlik
    6.2 mm
  • İç Yükseklik
    7.75 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası Edge 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

EWSE-2-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
243720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

LEWSE-14-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

EWSE-8.1-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
42980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    3.6 mm
  • İç Yükseklik
    5.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

LEWSE-19-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
144687 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    15.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 12.0 mm 19.6 mm PA

HEWSE-22-19

Fiyat Aralığı
7,8245 TL - 7,042 TL

Stok Seviyeleri
61520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Menteşeli Kenar
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
Kablo Salmastrası Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

HEWSE-25-01

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,3383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Hinged Edge
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm