Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Plastik bantlama ve açıktaki köşeleri korumak için kullanılır.Darbeleri emen ve kuvveti uzunlukları boyunca eşit olarak dağıtan bir tampon görevi görür.Endüstriyel, ticari ve elektronik ortamlarda yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1042, SR1177, SR5558
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | W | W2 | SW | Renk | Malzeme | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1332 TL - 7,6763 TL | 27000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 3,456 TL - 3,456 TL | 990 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 6,4978 TL - 6,4978 TL | 11 Stokta |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
|
5
|
||
| 3,1332 TL - 7,6763 TL | 75000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 64,5571 TL - 64,5571 TL | 22 Stokta |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 76,4381 TL - 76,4381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 168,7136 TL - 195,7779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 76,4381 TL - 76,4381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin