Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,837 TL - 63,837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
45.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 362,1082 TL - 362,1082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 91,3237 TL - 91,3237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 275,1663 TL - 275,1663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 55,0731 TL - 55,0731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
30.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 378,64 TL - 378,64 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 323,5669 TL - 323,5669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
40.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 47,3051 TL - 47,3051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 414,8907 TL - 414,8907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
90.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 410,5087 TL - 410,5087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
25.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 88,0373 TL - 88,0373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
90.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 329,0443 TL - 329,0443 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
50.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 61,646 TL - 61,646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
40.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 70,4098 TL - 70,4098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
35.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 72,6009 TL - 72,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
65.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 301,5576 TL - 301,5576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
25.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 63,837 TL - 63,837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
25.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 68,2189 TL - 68,2189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 68,2189 TL - 68,2189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
55.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 74,8914 TL - 74,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin