Menü Arama

Kavramalı Topuzlar

Stokta

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
89,4756 TL - 89,4756 TL 6120 Stokta
31.0 mm
M5
PP
89,4756 TL - 89,4756 TL 2220 Stokta
31.0 mm
M6
PP
12,3015 TL - 30,1389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M6
Zinc Plated Steel
Dişli Saplama
15.0 mm
PA
14,4044 TL - 35,2908 TL 60300 Stokta
15.0 mm
M4
141,3106 TL - 141,3106 TL 5 Stokta
50.0 mm
M8
PP
230,0503 TL - 230,0503 TL 53 Stokta
70.0 mm
M12
PP
111,2431 TL - 123,7058 TL 1700 Stokta
39.5 mm
M8
PP
350,6479 TL - 350,6479 TL 10 Stokta
54.0 mm
M10
PP
48,155 TL - 48,155 TL 2685 Stokta
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
61,2977 TL - 61,2977 TL 57 Stokta
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
87,478 TL - 87,478 TL 100 Stokta
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
298,9182 TL - 298,9182 TL 20 Stokta
44.0 mm
M8
PP
98,5179 TL - 98,5179 TL 1122 Stokta
31.0 mm
M6
PP
13,9839 TL - 34,2604 TL 124925 Stokta
15.0 mm
M4
466347 9,3156 TL - 9,3156 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
M5
Zinc Plated Steel
Dişli Saplama
10.0 mm
PA
24,8135 TL - 60,793 TL 79800 Stokta
23.0 mm
M6
12,3015 TL - 30,1389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M8
Zinc Plated Steel
Dişli Saplama
15.0 mm
PA
23,762 TL - 58,2169 TL 61000 Stokta
23.0 mm
M5
74,6507 TL - 74,6507 TL 280 Stokta
25.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
16.0 mm
PA
33,3923 TL - 84,9896 TL 17225 Stokta
30.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
15.0 mm
PA
  • / 6
Tırtıklı Topuz 31.0 mm M5 PP Siyah

1219111

Fiyat Aralığı
89,4756 TL - 89,4756 TL

Stok Seviyeleri
6120 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 31.0 mm M6 PP Siyah

1219115

Fiyat Aralığı
89,4756 TL - 89,4756 TL

Stok Seviyeleri
2220 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    44.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 22.0 mm M6 15.0 mm PA Black

466348

Fiyat Aralığı
30,1389 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Düğme Çapı
    22.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
Tırtıklı Topuz 15.0 mm M4 Siyah

KTSR-15M04M25

Fiyat Aralığı
35,2908 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
60300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıklı Topuz 50.0 mm M8 PP Siyah

1219134

Fiyat Aralığı
141,3106 TL - 141,3106 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    83.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 70.0 mm M12 PP Siyah

1219142

Fiyat Aralığı
230,0503 TL - 230,0503 TL

Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Düğme Çapı
    70.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    92.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 39.5 mm M8 PP Siyah

1219125

Fiyat Aralığı
123,7058 TL - 111,2431 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    39.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 54.0 mm M10 PP Siyah

1219104

Fiyat Aralığı
350,6479 TL - 350,6479 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    54.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M6 Nylon Polymer Siyah

1219085

Fiyat Aralığı
48,155 TL - 48,155 TL

Stok Seviyeleri
2685 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 25.0 mm M8 Nylon Polymer Siyah

1219089

Fiyat Aralığı
61,2977 TL - 61,2977 TL

Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 40.0 mm M10 Nylon Polymer Siyah

1219093

Fiyat Aralığı
87,478 TL - 87,478 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 44.0 mm M8 PP Siyah

1219100

Fiyat Aralığı
298,9182 TL - 298,9182 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    44.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 31.0 mm M6 PP Siyah

1219117

Fiyat Aralığı
98,5179 TL - 98,5179 TL

Stok Seviyeleri
1122 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    54.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Malzemesi
    PP
Tırtıklı Topuz 15.0 mm M4 Siyah

KTSR-15M04M10

Fiyat Aralığı
34,2604 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
124925 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıklı Topuz 15.0 mm M5 10.0 mm PA Black

466347

Fiyat Aralığı
9,3156 TL - 9,3156 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Düğme Çapı
    15.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Tırtıklı Topuz 23.0 mm M6 Siyah

KTSR-23M06M15

Fiyat Aralığı
60,793 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
79800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıklı Topuz 22.0 mm M8 15.0 mm PA Black

466349

Fiyat Aralığı
30,1389 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Düğme Çapı
    22.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
Tırtıklı Topuz 23.0 mm M5 Siyah

KTSR-23M05M10

Fiyat Aralığı
58,2169 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
61000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırtıklı Topuz Stud M6 16.0 mm PA Black

258251659935

Fiyat Aralığı
74,6507 TL - 74,6507 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
El Çarkı M6 15.0 mm Steel PA

105061569901

Fiyat Aralığı
84,9896 TL - 33,3923 TL

Stok Seviyeleri
17225 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah