Menü Arama

Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar

Stokta

Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.

Bu ürün grubu üç türden oluşur.

  • Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar: Bunlar sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Aşınma, korozyon ve darbeye son derece dirençlidir. Sağlam tasarımı sayesinde burçlar, performans veya ömürden ödün vermeden büyük yüklere, yüksek hızlara ve aşırı çalışma şartlarına dayanabilir.
  • Paslanmaz Bilyeli Burçlar: Bu burçlar korozyona dayanıklı sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Ayarlanabilir, çift kompliman ve uzun biçimli yapılandırmalarda kullanılır. Korozyona olağanüstü dirençli bu burçlar dayanıklı ve sağlamdır.
  • Uzun Doğrusal Burçlar: Bunlar sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Uzun hareket aralıklarında doğrusal hareket gerektiren uygulamalar için tasarlandığından maksimum performans ve güvenilirlik sağlar.

Pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturan tasarım, düşük sürtünme hareketiyle aşınma ve yıpranmayı en aza indirir. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.

  • Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 Malzeme d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tip Satın Al
814,555 TL - 1.163,5225 TL 1 Stokta
45.8
Stainless Steel
12.0
22.0
57.0
Long Version
506,345 TL - 723,52 TL 28 Stokta
24.9
Stainless Steel
16.0
26.0
36.0
Closed
733,04 TL - 1.047,20 TL 126 Stokta
60.6
Steel
40.0
62.0
80.0
Closed
1.233,435 TL - 1.762,0925 TL 7 Stokta
44.1
Stainless Steel
25.0
40.0
58.0
Closed
307,3175 TL - 439,11 TL 315 Stokta
31.5
Steel
20.0
2.0
45.0
Closed
697,34 TL - 996,03 TL 10 Stokta
61.0
Steel
20.0
32.0
80.0
Double Length
583,3975 TL - 833,2975 TL 6 Stokta
49.8
Steel
16.0
26.0
70.0
Double Length
3.041,045 TL - 4.344,3925 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
155.2
Steel
50.0
75.0
192.0
Double Length
2.134,86 TL - 3.049,6725 TL 1 Stokta
82.0
Stainless Steel
25.0
40.0
112.0
Long Version
1.191,4875 TL - 1.701,9975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.8
Stainless Steel
16.0
26.0
70.0
Long Version
843,115 TL - 1.204,28 TL 9 Stokta
31.5
Stainless Steel
20.0
32.0
45.0
Closed
212,1175 TL - 303,1525 TL 20 Stokta
14.5
Steel
5.0
12.0
22.0
Closed
1.899,5375 TL - 2.713,4975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.0
Stainless Steel
25.0
40.0
112.0
Long Version
525,0875 TL - 749,9975 TL 15 Stokta
52.1
Steel
30.0
47.0
68.0
Closed
1.324,47 TL - 1.892,10 TL 2 Stokta
104.2
Steel
30.0
47.0
123.0
Double Length
1.328,9325 TL - 1.898,3475 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.0
Stainless Steel
20.0
32.0
80.0
Long Version
717,57 TL - 1.025,185 TL 36 Stokta
44.1
Stainless Steel
25.0
40.0
58.0
Closed
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.7
Stainless Steel
60.0
90.0
125.0
Closed
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
77.6
Stainless Steel
50.0
75.0
100.0
Closed
496,5275 TL - 709,24 TL 18 Stokta
22.0
Stainless Steel
10.0
19.0
29.0
Closed
  • / 3
Doğrusal Bilyeli Burçlar 12.0 22.0 57.0 Stainless Steel

20155438

Fiyat Aralığı
1.163,5225 TL - 814,555 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 36.0 Stainless Steel

20155476

Fiyat Aralığı
723,52 TL - 506,345 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 40.0 62.0 80.0 Steel

20155803

Fiyat Aralığı
1.047,20 TL - 733,04 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 58.0 Stainless Steel

20155674

Fiyat Aralığı
1.762,0925 TL - 1.233,435 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 20.0 2.0 45.0 Steel

20155599

Fiyat Aralığı
439,11 TL - 307,3175 TL

Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 20.0 32.0 80.0 Steel

20155643

Fiyat Aralığı
996,03 TL - 697,34 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 16.0 26.0 70.0 Steel

20155551

Fiyat Aralığı
833,2975 TL - 583,3975 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 50.0 75.0 192.0 Steel

20155889

Fiyat Aralığı
4.344,3925 TL - 3.041,045 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 112.0 Stainless Steel

20155728

Fiyat Aralığı
3.049,6725 TL - 2.134,86 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 70.0 Stainless Steel

20155544

Fiyat Aralığı
1.701,9975 TL - 1.191,4875 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 45.0 Stainless Steel

20155582

Fiyat Aralığı
1.204,28 TL - 843,115 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 5.0 12.0 22.0 Steel

20155858

Fiyat Aralığı
303,1525 TL - 212,1175 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 112.0 Stainless Steel

20155735

Fiyat Aralığı
2.713,4975 TL - 1.899,5375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 30.0 47.0 68.0 Steel

20155766

Fiyat Aralığı
749,9975 TL - 525,0875 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 30.0 47.0 123.0 Steel

20155780

Fiyat Aralığı
1.892,10 TL - 1.324,47 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 80.0 Stainless Steel

20155629

Fiyat Aralığı
1.898,3475 TL - 1.328,9325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 58.0 Stainless Steel

20155667

Fiyat Aralığı
1.025,185 TL - 717,57 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 60.0 90.0 125.0 Stainless Steel

20158224


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 50.0 75.0 100.0 Stainless Steel

20158217


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 29.0 Stainless Steel

20157340

Fiyat Aralığı
709,24 TL - 496,5275 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0