PEEK'ten üretilen Alçak Başlıklı Vidalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Düşük kafa profili, etkili sabitleme performansı sağlarken minimum boşluk gerektiren montajlar için idealdir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0085, SRK0087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Kafa Tipi | h1 | l2 | Drive Size | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,9884 TL - 65,1686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 42,4694 TL - 52,7206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 58,5785 TL - 72,857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
| 47,595 TL - 59,3107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
| 47,9611 TL - 60,0429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
| 56,0157 TL - 69,9281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 29,2892 TL - 36,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
| 75,7859 TL - 94,8239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Alyan Başlı
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 32,9504 TL - 41,371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 44,6661 TL - 56,0157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Alyan Başlı
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 40,2727 TL - 50,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 36,6115 TL - 45,7644 TL | 893 Stokta |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 42,4694 TL - 52,7206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 76,8843 TL - 96,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| 56,0157 TL - 69,9281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 61,5074 TL - 76,8843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Alyan Başlı
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| 68,4636 TL - 85,671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
Alyan Başlı
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 39,9066 TL - 49,7917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
| 45,3983 TL - 56,7479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
Alyan Başlı
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 62,9719 TL - 78,7148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
Alyan Başlı
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin