Sızdırmazlık Vidaları, torx soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve soket tahrik ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0173.TX
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | Drive Torx | Sürüş Tipi | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,7772 TL - 90,4267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx Tahrikli
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 64,8842 TL - 99,8213 TL | 397 Stokta |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 39,6937 TL - 61,0672 TL | 55 Stokta |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx Tahrikli
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 86,2573 TL - 132,7043 TL | 249 Stokta |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx Tahrikli
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 64,8842 TL - 99,8213 TL | 183 Stokta |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx Tahrikli
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 123,6611 TL - 190,2481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx Tahrikli
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 63,3571 TL - 97,4729 TL | 92 Stokta |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 65,647 TL - 100,9962 TL | 431 Stokta |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 74,044 TL - 113,9137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx Tahrikli
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| 167,9351 TL - 258,3615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 70,9909 TL - 109,2164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx Tahrikli
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 61,0672 TL - 93,9496 TL | 290 Stokta |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 60,304 TL - 92,7752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx Tahrikli
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 184,8051 TL - 284,3153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx Tahrikli
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 154,1951 TL - 237,223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx Tahrikli
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 51,907 TL - 79,8572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx Tahrikli
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
| 114,5013 TL - 176,1558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx Tahrikli
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 74,044 TL - 113,9137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx Tahrikli
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 76,3343 TL - 117,437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx Tahrikli
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin