Menü Arama

Kalın Kapılar için Çeyrek Tur Sürgüler - Kelebek Topuz

Stokta

Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges

Series Code :SR5523

Seri Kodu: SR5523

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Hazne Yüksekliği Kavrama Uzunluğu Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı Satın Al
136,1265 TL - 211,7521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
179,1894 TL - 278,7389 TL 26 Stokta
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
976 Stokta
40.0 mm
47 Stokta
60.0 mm
2508 Stokta
40.0 mm
420 Stokta
60.0 mm
209,2105 TL - 325,4384 TL 48 Stokta
60.0 mm
5 Stokta
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
104 Stokta
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
19 Stokta
40.0 mm
900 Stokta
30.0 mm
105 Stokta
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
306 Stokta
50.0 mm
42 Stokta
30.0 mm
30 Stokta
40.0 mm
6402 Stokta
30.0 mm
  • / 2
Çeyrek Dönüşlü Kilit

064362401231E

Fiyat Aralığı
211,7521 TL - 136,1265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    50.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit

064362501237E

Fiyat Aralığı
278,7389 TL - 179,1894 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    60.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit

064362201231E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    30.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 40.0 mm 40.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362301230E


Stok Seviyeleri
976 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    40.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 60.0 mm 60.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362501130E


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Doğal renk
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    60.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 38.0 mm 40.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362301237E


Stok Seviyeleri
2508 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    40.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 63.0 mm 60.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362501231E


Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    60.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 58.0 mm 60.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362501137E

Fiyat Aralığı
325,4384 TL - 209,2105 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Doğal renk
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    60.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 33.0 mm 30.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362201131E


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Doğal renk
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    30.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 60.0 mm 60.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362501270E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    60.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 38.0 mm 40.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362301137E


Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Doğal renk
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    40.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 48.0 mm 50.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362401237E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    50.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 40.0 mm 40.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362301130E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Doğal renk
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    40.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.0 mm 30.0 mm Die Cast Zinc Alloy

064362201237E


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    30.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit

064362501131E


Stok Seviyeleri
105 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Doğal renk
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    60.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit

064362401131E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Doğal renk
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    50.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit

064362401130E


Stok Seviyeleri
306 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Doğal renk
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    50.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit

064362201130E


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    30.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit

064362301131E


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Doğal renk
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    40.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit

064362201230E


Stok Seviyeleri
6402 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Renk
    Siyah
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Hazne Yüksekliği
    30.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm