Kapak Kilitleri yalıtımlı panolar gibi kalın panolarda kullanılmaya uygundur. 5 mm çift pimli kafaya sahip bu kilitler krom kaplamalıdır. Kauçuk sızdırmazlık contasıyla IP65 sınıfı sızdırmazlık sunar
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Anahtar Tipi | Kavrama Uzunluğu | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üretimde |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
100 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
47 Stokta |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Üretimde |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
100 Stokta |
8 mm Kare Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
140 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
50 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Üretimde |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
Üretimde |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Üretimde |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
110 Stokta |
8 mm Üçgen Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
Üretimde |
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
457 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
100 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
06411282030E | Üretimde |
8 mm Kare Anahtar
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Üretimde |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
Üretimde |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
40 Stokta |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Üretimde |
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
Üretimde |
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin