06411282030E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anahtar Tipi | 8 mm Kare Anahtar |
---|---|
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Gövde Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Bitir | Chrome Plated |
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
Kavrama Uzunluğu | 40.0 mm |
Kavrama Uzunluğu | 1.575 in |
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | 20.0 mm |
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | 0.787 in |
Kavrama Aralığı | 30.0 mm |
Kavrama Aralığı | 1.181 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin