Menü Arama

Kablo Rakoru Kilit Somun ve Pulları

Stokta

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Dış Çap Satın Al
1,7874 TL - 1,7874 TL 19798 Stokta
1/2" NPT
24.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 361539 Stokta
M16 x 1.5
4,4369 TL - 4,4369 TL 28169 Stokta
M50 x 1.5
3,026 TL - 3,026 TL 510 Stokta
1" NPT
38.0 mm
5,7617 TL - 5,7617 TL 790 Stokta
M63 x 1.5
3,5432 TL - 3,5432 TL 10528 Stokta
M40
46.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 71575 Stokta
PG 9
2,2184 TL - 2,2184 TL 32384 Stokta
PG 21
32.5 mm
1,7874 TL - 1,7874 TL 863311 Stokta
PG 13.5
22.0 mm
0,8842 TL - 0,8842 TL 170289 Stokta
PG 7
3,9744 TL - 3,9744 TL 3040 Stokta
PG 36
51.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 988130 Stokta
PG 11
24.0 mm
1,7874 TL - 1,7874 TL 1507920 Stokta
1/2" NPT
27.0 mm
4,9311 TL - 4,9311 TL 28770 Stokta
M63 x 1.5
71.0 mm
3,3015 TL - 3,3015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32 x 1.5
42.0 mm
1,7874 TL - 1,7874 TL 425 Stokta
PG 16
2,2184 TL - 2,2184 TL 17200 Stokta
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
4,4369 TL - 4,4369 TL 3536 Stokta
PG 42
60.0 mm
1,7874 TL - 1,7874 TL 102440 Stokta
M20 x 1.5 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL 7001 Stokta
PG 36
51.0 mm
  • / 3
PE için Sızdırmazlık 1/2" NPT Neoprene Siyah

467698

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
19798 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    1/2" NPT
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık M16 x 1.5 Neoprene Siyah

467688

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
361539 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • GTIP Numarası
    4016930090
PE için Sızdırmazlık M50 x 1.5 Neoprene Siyah

467695

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
28169 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M50 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık 1" NPT Neoprene Siyah

467700

Fiyat Aralığı
3,026 TL - 3,026 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    1" NPT
  • Dış Çap
    38.0 mm
PE için Sızdırmazlık M63 x 1.5 Neoprene Siyah

467696

Fiyat Aralığı
5,7617 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M63 x 1.5
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık M40 x 1.5 Neoprene Siyah

467694

Fiyat Aralığı
3,5432 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
10528 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M40
  • Dış Çap
    46.0 mm
Kablo Rakoru Somunu PG 9 Neoprene Siyah

467678

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
71575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 9
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 21 Neoprene Siyah

467682

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
32384 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 21
  • Dış Çap
    32.5 mm
PE için Sızdırmazlık PG 13.5 Neoprene Siyah

467680

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
863311 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 13.5
  • Dış Çap
    22.0 mm
Kablo Rakoru Somunu PG 7 Neoprene Siyah

467677

Fiyat Aralığı
0,8842 TL - 0,8842 TL

Stok Seviyeleri
170289 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 7
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık PG 36 Neoprene Siyah

467684

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
3040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 36
  • Dış Çap
    51.0 mm
Kablo Rakoru Somunu PG 11 Neoprene Siyah

467645

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
988130 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 11
  • Dış Çap
    24.0 mm
PE için Sızdırmazlık 1/2" NPT Neoprene Siyah

467673

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
1507920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    1/2" NPT
  • Dış Çap
    27.0 mm
PE için Sızdırmazlık M63 x 1.5 Neoprene Siyah

467671

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
28770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M63 x 1.5
  • Dış Çap
    71.0 mm
PE için Sızdırmazlık M32 x 1.5 Neoprene Siyah

467667

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • Dış Çap
    42.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 16 Neoprene Siyah

467681

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 16
  • GTIP Numarası
    3926909790
PE için Sızdırmazlık M25 x 1.5 mm Neoprene Siyah

467692

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
17200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M25 x 1.5 mm
  • Dış Çap
    29.0 mm
PE için Sızdırmazlık PG 42 Neoprene Siyah

467685

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
3536 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 42
  • Dış Çap
    60.0 mm
PE için Sızdırmazlık M20 x 1.5 mm Neoprene Siyah

467690

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
102440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5 mm
  • GTIP Numarası
    4016930090
PE için Sızdırmazlık PG 36 Neoprene Siyah

467652

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
7001 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neoprene
  • Diş Boyutu
    PG 36
  • Dış Çap
    51.0 mm