These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Seri Kodu: SR1704
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Diş Uzunluğu | Malzeme | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,6126 TL - 22,6126 TL | 3366 Stokta |
M12
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 61,999 TL - 61,999 TL | 88415 Stokta |
M32
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 24,4174 TL - 24,4174 TL | 94316 Stokta |
PG13.5
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,7804 TL - 23,7804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 31,8488 TL - 31,8488 TL | 288638 Stokta |
M25
|
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 22,4002 TL - 22,4002 TL | 9234 Stokta |
PG11
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| CG-M16-1 | 21,8694 TL - 21,8694 TL | 130682 Stokta |
M16
|
Gri
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 35,6706 TL - 35,6706 TL | 3822 Stokta |
PG11
|
Gri
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 61,3619 TL - 61,3619 TL | 100 Stokta |
PG21
|
Gri
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 287,4884 TL - 287,4884 TL | 448 Stokta |
PG36
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 261,0538 TL - 261,0538 TL | 3689 Stokta |
M40
|
Gri
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 26,9652 TL - 26,9652 TL | 10983 Stokta |
PG16
|
Gri
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 55,4168 TL - 55,4168 TL | 148 Stokta |
PG21
|
Gri
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 26,1159 TL - 26,1159 TL | 5100 Stokta |
PG7
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,3903 TL - 8,3903 TL | 448836 Stokta |
PG 7
|
Siyah
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 56542 Stokta |
PG 13.5
|
Siyah
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 24,498 TL - 24,498 TL | 20000 Stokta |
PG 21
|
Siyah
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 56,3676 TL - 64,3506 TL | 40 Stokta |
PG 36
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 8,3903 TL - 8,3903 TL | 393708 Stokta |
PG 7
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,916 TL - 8,916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG 9
|
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin