Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Seri Kodu: SR1968

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
3,1542 TL - 3,1542 TL 39494 Stokta
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
1,226 TL - 1,5139 TL 10676 Stokta
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
1,4411 TL - 1,7791 TL 8893 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
3,6601 TL - 4,5187 TL 1000 Stokta
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
1,1536 TL - 1,424 TL 2000 Stokta
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
1,7446 TL - 2,1538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
2,7842 TL - 3,4375 TL 999 Stokta
Nylon 6/6
1.9 mm
6.1 mm
8.7 mm
1,0578 TL - 1,3057 TL 36000 Stokta
Nylon 6/6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
3,7729 TL - 4,658 TL 18000 Stokta
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
2,5131 TL - 3,1025 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
5,8669 TL - 5,8669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
12,0912 TL - 12,0912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
8,2325 TL - 8,2325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
3,1542 TL - 3,1542 TL 17005 Stokta
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
3,1542 TL - 3,1542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
9,589 TL - 9,589 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
11,145 TL - 11,145 TL 698 Stokta
Nylon
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
2.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
6,8868 TL - 6,8868 TL 14450 Stokta
Nylon
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
9,1157 TL - 9,1157 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
2.7 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
  • / 6
Geçmeli Perçin 6.0 mm 4.2 mm 4.2 mm PP Natural

496943

Fiyat Aralığı
3,1542 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
39494 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 6.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0030

Fiyat Aralığı
1,5139 TL - 1,226 TL

Stok Seviyeleri
10676 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5 mm
  • Kafa Çapı
    3.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 3.1 mm 3.1 mm (PT)

27PIF0058

Fiyat Aralığı
1,7791 TL - 1,4411 TL

Stok Seviyeleri
8893 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.1 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 9.3 mm 9.3 mm (PT)

27PIF0024

Fiyat Aralığı
4,5187 TL - 3,6601 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    9.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0035

Fiyat Aralığı
1,424 TL - 1,1536 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 1.9 mm 1.9 mm (PT)

27PIF0023

Fiyat Aralığı
2,1538 TL - 1,7446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.1 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    3.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
N/A Doğal renk 6.1 mm 6.1 mm (PT)

27PIF0053

Fiyat Aralığı
3,4375 TL - 2,7842 TL

Stok Seviyeleri
999 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.1 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 4.6 mm 4.6 mm (PT)

27PIF0112

Fiyat Aralığı
1,3057 TL - 1,0578 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 16.2 mm 16.2 mm (PT)

27PIF0034

Fiyat Aralığı
4,658 TL - 3,7729 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    16.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.7 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Doğal renk 6.4 mm 6.4 mm (PT)

27PIF0071

Fiyat Aralığı
3,1025 TL - 2,5131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Geçmeli Perçin 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

469146

Fiyat Aralığı
5,8669 TL - 5,8669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    21.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Kurulum Klipsi 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

466736

Fiyat Aralığı
12,0912 TL - 12,0912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kurulum Klipsi 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

466737

Fiyat Aralığı
8,2325 TL - 8,2325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Geçmeli Perçin 7.2 mm 7.2 mm PP Natural

496944

Fiyat Aralığı
3,1542 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
17005 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Geçmeli Perçin 10.2 mm 10.2 mm PP Natural

496945

Fiyat Aralığı
3,1542 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 9.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (PT)

317125000002

Fiyat Aralığı
9,589 TL - 9,589 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

317132000002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
698 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Natural 5.0 mm 5.0 mm (PT)

317151000002

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 6.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Natural 3.7 mm 3.7 mm (PT)

317102000002

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
14450 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.3 - 2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
N/A Natural 14.1 mm 14.1 mm (PT)

317123000002

Fiyat Aralığı
9,1157 TL - 9,1157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.6 - 4.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Doğal renk