Menü Arama

İtme Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucu

Stokta

Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.

Series Code :SR2022

Seri Kodu: SR2022

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
76 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Pano Kalınlık Aralığı Montaj Yöntemi Satın Al
4,9432 TL - 5,9385 TL 9519 Stokta
5.3 mm
Vidalı
5,5881 TL - 6,7132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
8.2 mm
Vidalı
2,1765 TL - 2,1765 TL 4428764 Stokta
9.0 mm
Vida
1,7138 TL - 1,7138 TL 195615 Stokta
4.8 mm
Vida
1,5245 TL - 1,5245 TL 7260000 Stokta
4.8 mm
Vida
4,7208 TL - 4,7208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
3.18 mm
4,2024 TL - 5,1881 TL 40000 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Snap-In
5,194 TL - 5,194 TL 96690 Stokta
4.0 mm
Push-In
6,4346 TL - 6,4346 TL 13000 Stokta
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Push-In
6,0877 TL - 6,0877 TL 462040 Stokta
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Push-In
9,5784 TL - 11,881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
5,1624 TL - 5,1624 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
5.0 mm
İtmeli
7,5492 TL - 7,5492 TL 9072 Stokta
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
7,5492 TL - 7,5492 TL 238000 Stokta
Push-In
9,0002 TL - 9,0002 TL 397 Stokta
9,0002 TL - 9,0002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3,9533 TL - 3,9533 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
Vida
4,1425 TL - 4,1425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
Vida
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push-In
2,0181 TL - 2,4914 TL 5970 Stokta
1.0 - 4.5 mm
  • / 4
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı #8. M4 5.3 mm PA Natural

FTH-13R-19-M

Fiyat Aralığı
5,9385 TL - 4,9432 TL

Stok Seviyeleri
9519 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vidalı
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vidalı #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Doğal renk

FTH-14R-19-M

Fiyat Aralığı
6,7132 TL - 5,5881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vidalı
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    8.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 9.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460337

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
4428764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 4.8 mm Nylon 6/6 Siyah

494650

Fiyat Aralığı
1,7138 TL - 1,7138 TL

Stok Seviyeleri
195615 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460335

Fiyat Aralığı
1,5245 TL - 1,5245 TL

Stok Seviyeleri
7260000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-9-01-M

Fiyat Aralığı
4,7208 TL - 4,7208 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.18 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 0.190 in Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-41-01

Fiyat Aralığı
5,1881 TL - 4,2024 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Snap-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

142004000002

Fiyat Aralığı
5,194 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
96690 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 6.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-6-01-M

Fiyat Aralığı
6,4346 TL - 6,4346 TL

Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    6.6 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 - 2.77 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 3.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-3-01-M

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
462040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    3.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.79 - 1.98 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.3 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 4.8 mm PA Black

FTH-36-1-ASS

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 9,5784 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Fir Tree
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 5.0 mm PA Natural

142005000002

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 5.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 5.8 mm PA Black

FTH-42-2-01BK

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
9072 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Fir Tree
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    5.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-42-2-01

Fiyat Aralığı
7,5492 TL - 7,5492 TL

Stok Seviyeleri
238000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli Nylon 6/6 Siyah

TCHBH2-1-19

Fiyat Aralığı
9,0002 TL - 9,0002 TL

Stok Seviyeleri
397 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    13.2 mm
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli Nylon 6/6 Siyah

TCHBH1-1-19

Fiyat Aralığı
9,0002 TL - 9,0002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 9.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460339

Fiyat Aralığı
3,9533 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 9.0 mm Nylon 6/6 Siyah

494652

Fiyat Aralığı
4,1425 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 9.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli 2.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-30-1-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

FTH-39-1-01

Fiyat Aralığı
2,4914 TL - 2,0181 TL

Stok Seviyeleri
5970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790