Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.535,9198 TL - 3.535,9198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Sarı
|
Round
|
||
| 4.750,8337 TL - 4.750,8337 TL | 7 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sarı
|
Flat
|
||
| 3.309,3392 TL - 3.309,3392 TL | 8 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
||
| 3.082,6534 TL - 3.082,6534 TL | 33 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
Round
|
||
| 4.750,8337 TL - 4.750,8337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gri
|
Flat
|
||
| 2.583,8605 TL - 2.583,8605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Brown
|
Round
|
||
| 7.724,5602 TL - 7.724,5602 TL | 32 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
| 2.166,2371 TL - 2.166,2371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.022 in
0.55 mm
|
3:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
||
| 2.719,8089 TL - 2.719,8089 TL | 300 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
Round
|
||
| 4.533,085 TL - 4.533,085 TL | 95 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
Flat
|
||
| 3.173,1805 TL - 3.173,1805 TL | 1720 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
Round
|
||
| 3.717,1843 TL - 3.717,1843 TL | 162 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
Flat
|
||
| 4.689,8514 TL - 4.689,8514 TL | 11 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Beyaz
|
Flat
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin