Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
ISO A ve ISO B serisi için erkek bağlantı elemanları.Kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar, sızıntıları önler.-40 C ila 135 C sıcaklığa dayanıklıdır. Malzeme: TPE Renk: Blue, Green, Yellow, Red Seri Kodu: SR1182
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Seri | Renk | D | Boyut | d | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ISO A
|
Yeşil
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 11960 Stokta |
ISO A
|
Kırmızı
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | 450 Stokta |
ISO B
|
Yeşil
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 1484 Stokta |
ISO A
|
Mavi
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ISO B
|
Yeşil
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 8028 Stokta |
ISO A
|
Mavi
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ISO A
|
Yeşil
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 300 Stokta |
ISO B
|
Mavi
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | 831 Stokta |
ISO B
|
Mavi
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ISO B
|
Yeşil
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 99 Stokta |
ISO B
|
Mavi
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | 6300 Stokta |
ISO A
|
Mavi
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 36,0789 TL - 36,0789 TL | 150 Stokta |
ISO B
|
Mavi
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | 525 Stokta |
ISO A
|
Mavi
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 253 Stokta |
ISO A
|
Kırmızı
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 23,5089 TL - 23,5089 TL | 5122 Stokta |
ISO B
|
Kırmızı
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | 145 Stokta |
ISO B
|
Kırmızı
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 44,8108 TL - 44,8108 TL | 150 Stokta |
ISO A
|
Mavi
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 25,9077 TL - 25,9077 TL | 300 Stokta |
ISO B
|
Sarı
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 24,3725 TL - 24,3725 TL | 5400 Stokta |
ISO A
|
Yeşil
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin