These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 4848 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 9500 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 37,8704 TL - 83,0425 TL | 97622 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 149,1962 TL - 149,1962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 81,9717 TL - 167,5454 TL | 18480 Stokta |
M4 x 0.7
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 2088 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 250 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 153,4019 TL - 153,4019 TL | 294 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 220,5876 TL - 220,5876 TL | 3060 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 6,0456 TL - 6,0456 TL | 28785 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 24358 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 728 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 7,7383 TL - 7,7383 TL | 1000 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,9038 TL - 3,9038 TL | 53345 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 3760 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | 25050 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 1250 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 81,9717 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 113,5532 TL - 113,5532 TL | 3555 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin