Menü Arama

Hava Boşaltma Tapaları

Stokta

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L d Tip Satın Al
37,7732 TL - 82,8478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Beyaz
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
775,0893 TL - 775,0893 TL 7480 Stokta
50.0 mm
M40
Siyah
35.6 mm
18.0 mm
3
36,2739 TL - 36,2739 TL 1000 Stokta
50.0 mm
Siyah
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
162,8168 TL - 162,8168 TL 836 Stokta
17.0 mm
M12
Gri
17.8 mm
10.0 mm
3
139,5425 TL - 139,5425 TL 12537 Stokta
17.0 mm
M20
Gri
21.6 mm
10.0 mm
3
162,8168 TL - 162,8168 TL 135177 Stokta
17.0 mm
M12
Siyah
17.8 mm
10.0 mm
3
355,4407 TL - 355,4407 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
M20
Gri
21.6 mm
10.0 mm
3
330,0229 TL - 330,0229 TL 80 Stokta
27.0 mm
M40
Gri
35.6 mm
18.0 mm
3
1.861,3166 TL - 1.861,3166 TL 4 Stokta
45.0 mm
M40
Brass
18.0 mm
8.0 mm
4
1.042,027 TL - 1.042,027 TL 50 Stokta
26.0 mm
M20
Brass
13.0 mm
6.0 mm
4
36,379 TL - 36,379 TL 53074 Stokta
50.0 mm
Beyaz
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
36,379 TL - 36,379 TL 52956 Stokta
50.0 mm
Gri
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
1334479 968,836 TL - 968,836 TL 60 Stokta
50.0 mm
M12
Gri
13.8 mm
6.0 mm
3
37,7732 TL - 82,8478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Siyah
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
545,4105 TL - 545,4105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12
Brass
13.0 mm
6.0 mm
4
112,2477 TL - 174,6079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12 x 1.5
Siyah
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
97,5332 TL - 151,7183 TL 400 Stokta
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M16 x 1.5
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
164,052 TL - 255,1918 TL 500 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
134,6848 TL - 209,5097 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Siyah
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • / 5
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA White

123107050001

Fiyat Aralığı
82,8478 TL - 37,7732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M40 18.0 mm PA Black

1334478

Fiyat Aralığı
775,0893 TL - 775,0893 TL

Stok Seviyeleri
7480 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA Black

123104359901

Fiyat Aralığı
36,2739 TL - 36,2739 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M12 10.0 mm PA Grey

1334473

Fiyat Aralığı
162,8168 TL - 162,8168 TL

Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M20 10.0 mm PA Grey

1334475

Fiyat Aralığı
139,5425 TL - 139,5425 TL

Stok Seviyeleri
12537 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M12 10.0 mm PA Black

1334474

Fiyat Aralığı
162,8168 TL - 162,8168 TL

Stok Seviyeleri
135177 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M20 10.0 mm PA Grey

1334476

Fiyat Aralığı
355,4407 TL - 355,4407 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası M40 1.5 mm

1334477

Fiyat Aralığı
330,0229 TL - 330,0229 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M40 8.0 mm Stainless Steel

1334482

Fiyat Aralığı
1.861,3166 TL - 1.861,3166 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    Stainless Steel
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M20 6.0 mm Stainless Steel

1334481

Fiyat Aralığı
1.042,027 TL - 1.042,027 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Malzeme
    Stainless Steel
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA White

123104350001

Fiyat Aralığı
36,379 TL - 36,379 TL

Stok Seviyeleri
53074 Stokta
Özellikler
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA Grey

123104300201

Fiyat Aralığı
36,379 TL - 36,379 TL

Stok Seviyeleri
52956 Stokta
Özellikler
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M12 6.0 mm PA Grey

1334479

Fiyat Aralığı
968,836 TL - 968,836 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA Black

123107059901

Fiyat Aralığı
82,8478 TL - 37,7732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M12 6.0 mm Stainless Steel

1334480

Fiyat Aralığı
545,4105 TL - 545,4105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    Stainless Steel
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002790E

Fiyat Aralığı
174,6079 TL - 112,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002786E

Fiyat Aralığı
151,7183 TL - 97,5332 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002793E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002787E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Siyah

34002791E

Fiyat Aralığı
209,5097 TL - 134,6848 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6