Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcılar, ince ayar özellikleri sayesinde parçanın doğru şekilde yerleştirilmesi, hizalanması veya kalibrasyonunu sağlar. Eğim mekanizması, ayarlayıcının merkezidir ve montaj platformunun tam açılı ayarlamasını sağlar.
Sınırlı alana sahip uygulamalar için tasarlanmış olup azami performans ve istenen sonuçlar için değiştirilebilir.
Bir kere ayarlandıktan sonra konumunu koruyarak çalışma sırasında istikrarı garanti eder. Bu, özellikle titreşimlerin, harici güçlerin veya sıcaklık değişikliklerinin kurulumu etkileyebileceği durumlarda kritiktir. Elektronik, robotik, makine aletleri ve tıbbi ekipman gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | d3 | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.985,6426 TL - 2.647,5234 TL | 4 Stokta |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Stainless Steel
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 1.985,6426 TL - 2.647,5234 TL | 10 Stokta |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 2.305,273 TL - 3.073,6973 TL | 3 Stokta |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 2.011,213 TL - 2.681,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Stainless Steel
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 2.011,213 TL - 2.681,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 2.423,946 TL - 3.231,7095 TL | 8 Stokta |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 5.559,6026 TL - 7.412,8034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
123.0
|
M30
|
70.0
|
Stainless Steel
|
33
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 2.475,4147 TL - 3.300,553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Stainless Steel
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 2.114,4782 TL - 2.819,3043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 5.559,6026 TL - 7.412,8034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 2.784,8826 TL - 3.712,9582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 2.011,213 TL - 2.681,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 2.114,4782 TL - 2.819,3043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Stainless Steel
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 3.455,6147 TL - 4.607,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Stainless Steel
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 3.455,6147 TL - 4.607,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 2.907,4895 TL - 3.876,5434 TL | 16 Stokta |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Stainless Steel
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 2.423,946 TL - 3.231,7095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Stainless Steel
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 3.455,6147 TL - 4.607,2678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Stainless Steel
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 3.094,3504 TL - 4.125,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54.0
|
M10
|
45.0
|
Stainless Steel
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin