Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs with Ring Tab are designed for easy removal and installation. Features a tapered profile for added versatility. Provides protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Features a sturdy ring tab for improved handling when removing the plug. The ring also provides a wall protection when fully installed.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCFPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | d2 | Diş Boyutu | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2854 TL - 1,4282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,2596 TL - 1,3996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,5955 TL - 3,995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 4,1105 TL - 4,5672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| 2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,9194 TL - 3,2437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,982 TL - 3,3133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,949 TL - 3,2767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,5955 TL - 3,995 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,8505 TL - 4,2784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
| 4,1105 TL - 4,5672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,6689 TL - 2,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,5701 TL - 2,8557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,8297 TL - 3,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 3,8505 TL - 4,2784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,6137 TL - 6,2375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 2,7019 TL - 3,0021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin