Menü Arama

Güvenli Kapatma Kapakları

Stokta

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Güvenli Kapatma Kapakları ve Tabanları, tespit parçalarını zarifçe kapatmak için kullanılır. Birçok farklı dış mekan ekipmanında açıktaki bağlantılar için ideal çevresel koruma.

  • Özellikle çocuk oyun alanı ve spor salonu aletlerinde kullanıma uygundur.
  • Asgari çabayla yerine yaylı oturur.
Malzeme: PP Renk: Black, Yellow, Red, White, Blue, Green Seri Kodu: SR2040

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D d1 d2 h H Tip Satın Al
15,8764 TL - 15,8764 TL 8100 Stokta
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
4,4159 TL - 4,4159 TL 314100 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
6,3505 TL - 6,3505 TL 360 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
3,9218 TL - 3,9218 TL 259700 Stokta
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL 2520 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
11,881 TL - 11,881 TL 1656 Stokta
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
4,4159 TL - 4,4159 TL 394452 Stokta
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
6,3505 TL - 6,3505 TL 153 Stokta
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
3,9218 TL - 3,9218 TL 2824 Stokta
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
4,4159 TL - 4,4159 TL 12730 Stokta
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
3,9218 TL - 3,9218 TL 1000 Stokta
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
6,3505 TL - 6,3505 TL 38 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
3,9218 TL - 3,9218 TL 843900 Stokta
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
6,3505 TL - 6,3505 TL 1558 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
7,055 TL - 7,055 TL 35028 Stokta
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
7,7594 TL - 7,7594 TL 54 Stokta
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
6,3505 TL - 6,3505 TL 1216 Stokta
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
7,055 TL - 7,055 TL 19342 Stokta
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
6,3505 TL - 6,3505 TL 70020 Stokta
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
5,3306 TL - 5,3306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • / 3
Güvenli Kapatma Kapakları 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Black

036008111411

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blue

036003208711

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
314100 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 10.3 mm 38.0 mm PP White

036005211311

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 6.3 mm 25.0 mm PP

036001211411

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
259700 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP White

036003211311

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
2520 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 PP Red

036007112411

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
1656 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 8.3 mm 32.0 mm PP Green

036003200811

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
394452 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları PP

036005212411

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 6.3 mm 25.0 mm PP White

036001211311

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
2824 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 8.3 mm 32.0 mm PP

036003212411

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
12730 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 6.3 mm 25.0 mm PP

036001212411

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Yellow

036005213211

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blue

036001208711

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
843900 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Green

036005200811

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
1558 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 43.0 mm PP

036007212411

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
35028 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M12 43.0 mm PP Blue

036007208711

Fiyat Aralığı
7,7594 TL - 7,7594 TL

Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M10 38.0 mm PP Blue

036005208711

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
1216 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • Cıvata Dişi
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 43.0 mm PP

036007211411

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
19342 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Güvenli Kapatma Kapakları 38.0 mm PP

036005211411

Fiyat Aralığı
6,3505 TL - 6,3505 TL

Stok Seviyeleri
70020 Stokta
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Kapak
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Güvenli Kapatma Kapakları M8 32.0 mm PP Black

036003111411

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bileşen Tipi
    Base
  • Cıvata Dişi
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm