Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 9,2732 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Compatible Cable Shape | Flat |
Material | PA |
Cable Size | 3.0 x 5.6 mm |
Compatible Hole Diameter | 11.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.453 in |
Head Length | 13.0 mm |
Head Length | 0.512 in |
Maximum Panel Thickness | 2.5 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.098 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin