Menü Arama

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları

Stokta

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Taşıma ve depolama sırasında genel koruma için en iyi şekilde kullanılır.
  • 100C sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Örtülecek parça düzensiz biçimlere sahip olduğunda, daha geleneksel kapağa Ideal bir alternatiftir.
Malzeme: PE, LDPE, Silicone Renk: Clear, Blue, Red, White Seri Kodu: SRF0083, SR1097, SRF0019

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Azami Isı A Tip OD Satın Al
28,7036 TL - 70,324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
43,1081 TL - 105,6149 TL 35700 Stokta
Clear
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
57,3023 TL - 140,3907 TL 18240 Stokta
Clear
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
32,1734 TL - 78,8249 TL 28320 Stokta
Clear
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
64,5571 TL - 158,1648 TL 420 Stokta
Clear
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
46,5778 TL - 114,1156 TL 44710 Stokta
Clear
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
71,7066 TL - 175,6814 TL 5890 Stokta
Clear
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
50,2577 TL - 123,1315 TL 8100 Stokta
Clear
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
35,7482 TL - 87,5832 TL 1190 Stokta
Clear
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
39,4281 TL - 96,599 TL 24990 Stokta
Clear
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
53,7275 TL - 131,6324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
35,1551 TL - 86,1302 TL 313600 Stokta
Beyaz
Silicone
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
50,6911 TL - 124,1934 TL 52800 Stokta
Kırmızı
Silicone
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
70,3102 TL - 172,2602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
Silicone
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • / 3
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.0 mm 100.0 mm Clear LDPE

498806

Fiyat Aralığı
70,324 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 100.0 mm 200.0 mm Clear LDPE

498810

Fiyat Aralığı
105,6149 TL - 43,1081 TL

Stok Seviyeleri
35700 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları Clear LDPE

498814

Fiyat Aralığı
140,3907 TL - 57,3023 TL

Stok Seviyeleri
18240 Stokta
Özellikler
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.0 mm 200.0 mm Clear LDPE

498807

Fiyat Aralığı
78,8249 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
28320 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları Clear LDPE

498815

Fiyat Aralığı
158,1648 TL - 64,5571 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları Clear LDPE

498811

Fiyat Aralığı
114,1156 TL - 46,5778 TL

Stok Seviyeleri
44710 Stokta
Özellikler
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 900.0 mm 600.0 mm Clear LDPE

498816

Fiyat Aralığı
175,6814 TL - 71,7066 TL

Stok Seviyeleri
5890 Stokta
Özellikler
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları Clear LDPE

498812

Fiyat Aralığı
123,1315 TL - 50,2577 TL

Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.0 mm 300.0 mm Clear LDPE

498808

Fiyat Aralığı
87,5832 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
1190 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 100.0 mm 100.0 mm Clear LDPE

498809

Fiyat Aralığı
96,599 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
24990 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 600.0 mm 400.0 mm Clear LDPE

498813

Fiyat Aralığı
131,6324 TL - 53,7275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 60.0 mm 75.0 mm White Silicone

1474966

Fiyat Aralığı
86,1302 TL - 35,1551 TL

Stok Seviyeleri
313600 Stokta
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 70.0 mm 97.0 mm Red Silicone

1474967

Fiyat Aralığı
124,1934 TL - 50,6911 TL

Stok Seviyeleri
52800 Stokta
Özellikler
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 108.0 mm 127.5 mm Blue Silicone

1474965

Fiyat Aralığı
172,2602 TL - 70,3102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Azami Isı
    100 °C
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 89.0 mm 457.2 mm Clear PE

20559519


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 63.5 mm 254.0 mm Clear PE

20559458


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.8 mm 146.1 mm Clear PE

20559434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 78.0 mm 240.0 mm Blue PE

20559489


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 78.0 mm 240.0 mm Clear PE

20559496


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 63.5 mm 254.0 mm Blue PE

20559441


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE