These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.
Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.
Series Code :SR6482
Seri Kodu: SR6482
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Azami Güç | Tüp Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 979,0439 TL - 979,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 997,6225 TL - 2.444,175 TL | 168 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1.416,4544 TL - 3.470,3134 TL | 82 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1.453,2031 TL - 3.560,3475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL | 4 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 979,0439 TL - 979,0439 TL | 19 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 979,0439 TL - 2.398,6577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1.416,4544 TL - 1.416,4544 TL | 6 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1.453,2031 TL - 1.453,2031 TL | 10 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 979,0439 TL - 2.398,6577 TL | 80 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 997,6225 TL - 2.444,175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1.416,4544 TL - 1.416,4544 TL | 38 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1.453,2031 TL - 1.453,2031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 897,8908 TL - 897,8908 TL | 208 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 551876 | 997,6225 TL - 2.444,175 TL | 9 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
|
| 1.416,4544 TL - 3.470,3134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1.453,2031 TL - 3.560,3475 TL | 10 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin