Menü Arama

Gazlı Yaylar - Ayarlanabilir Güç

Stokta

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Seri Kodu: SR5487

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uzatılmış Boy Çubuk Çapı Malzeme Hareket Aralığı Azami Güç Satın Al
2.929,8823 TL - 2.929,8823 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
3.626,2367 TL - 3.626,2367 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
5.217,0326 TL - 5.217,0326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
6.070,9946 TL - 6.070,9946 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
3.875,3177 TL - 3.875,3177 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
5.809,9274 TL - 5.809,9274 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL 48 Stokta
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL 6 Stokta
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
13.531,5436 TL - 13.531,5436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL 10 Stokta
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
3.003,2714 TL - 3.003,2714 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.076,7654 TL - 3.076,7654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
6.935,9965 TL - 6.935,9965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
11.672,4257 TL - 11.672,4257 TL 12 Stokta
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
23.395,2144 TL - 23.395,2144 TL 3 Stokta
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
3.670,1859 TL - 3.670,1859 TL 23 Stokta
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
6.289,0588 TL - 6.289,0588 TL 8 Stokta
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
1.825,5498 TL - 1.825,5498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
3.085,5974 TL - 3.085,5974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
  • / 3
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 364.0 mm

1253222

Fiyat Aralığı
2.929,8823 TL - 2.929,8823 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    364.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 245.0 mm

1253226

Fiyat Aralığı
3.626,2367 TL - 3.626,2367 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    245.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 680.0 mm

1253230

Fiyat Aralığı
5.217,0326 TL - 5.217,0326 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    680.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

1253244

Fiyat Aralığı
6.070,9946 TL - 6.070,9946 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    340.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 645.0 mm

1253228

Fiyat Aralığı
3.875,3177 TL - 3.875,3177 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    645.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 500.0 mm 1080.0 mm

1253232

Fiyat Aralığı
5.809,9274 TL - 5.809,9274 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    1080.0 mm
  • Hareket Aralığı
    500.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253243

Fiyat Aralığı
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    160.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253247

Fiyat Aralığı
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

1253251

Fiyat Aralığı
7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    664.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

1253255

Fiyat Aralığı
13.531,5436 TL - 13.531,5436 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    645.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

1253215

Fiyat Aralığı
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    560.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 340.0 mm

1253219

Fiyat Aralığı
3.003,2714 TL - 3.003,2714 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    340.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 464.0 mm

1253223

Fiyat Aralığı
3.076,7654 TL - 3.076,7654 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    464.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253248

Fiyat Aralığı
6.935,9965 TL - 6.935,9965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    464.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

1253252

Fiyat Aralığı
11.672,4257 TL - 11.672,4257 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    245.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253256

Fiyat Aralığı
23.395,2144 TL - 23.395,2144 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    480.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

1253212

Fiyat Aralığı
3.670,1859 TL - 3.670,1859 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    364.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

1253216

Fiyat Aralığı
6.289,0588 TL - 6.289,0588 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    660.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 440.0 mm

1253220

Fiyat Aralığı
1.825,5498 TL - 1.825,5498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    440.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
Ayarlanabilir Gaz Yayı 250.0 mm 564.0 mm

1253224

Fiyat Aralığı
3.085,5974 TL - 3.085,5974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzatılmış Boy
    564.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Aksesuarlar Dahil
    4 x P1 Çelik Pimli Naylon Bilyeli Mafsal (Tutturulmuş); 4 x E1 Naylon Göz
  • Çubuk Malzemesi
    Steel