These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.
When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.
Series Code :SR5487
Seri Kodu: SR5487
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uzatılmış Boy | Çubuk Çapı | Malzeme | Hareket Aralığı | Azami Güç | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.427,0088 TL - 7.427,0088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 12.796,0766 TL - 12.796,0766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 25.659,3387 TL - 25.659,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
| 13.045,3678 TL - 13.045,3678 TL | 1 Stokta |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 6.847,2567 TL - 6.847,2567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 7.707,3169 TL - 7.707,3169 TL | 18 Stokta |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 23.395,2144 TL - 23.395,2144 TL | 3 Stokta |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
| 5.607,7396 TL - 5.607,7396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.591 in
650.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 4.876,2679 TL - 4.876,2679 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
||
| 1253209 | 3.538,2329 TL - 3.538,2329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.78 in
350.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|
| 3.809,7091 TL - 3.809,7091 TL | 21 Stokta |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 4.517,8395 TL - 4.517,8395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
| 4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
||
| 5.378,3202 TL - 5.378,3202 TL | 11 Stokta |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 3.455,8017 TL - 3.455,8017 TL | 21 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| 3.670,1859 TL - 3.670,1859 TL | 23 Stokta |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
| 4.302,614 TL - 4.302,614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 4.732,9596 TL - 4.732,9596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.78 in
350.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin