Menü Arama

Gazlı Piston Uç Bağlantıları

Stokta

These Gas Spring End Fittings connect a gas spring to the object or structure it supports. They are essential for maintaining the safe and reliable operation of gas springs, and selecting the appropriate end fittings for the specific application is critical. The vast array, when combined, gives a wide choice of simple-to-assemble fixing solutions to suit your application.

It can be the same or have various sizes and types on either end. Durable and resistant to wear and tear, it can be used for heavy load applications, and are simple to install and remove using a ball joint. Used in various applications, including automotive trunks or industrial machinery.

  • Salt spray tested under ASTM B117
  • Material: Steel, Stainless Steel, Zinc Alloy, Nylon
  • Colour: Natural, Black

Seri Kodu: SR6481

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Ağır Hizmet Tipi
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Malzeme Montaj Deliğinden Uca Uzunluk Tip Satın Al
411,6303 TL - 411,6303 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
Stainless Steel
24.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
386,0808 TL - 386,0808 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
Steel
20.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
755,5491 TL - 755,5491 TL 59 Stokta
1.3 mm
M8
Steel
32.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
157,8179 TL - 157,8179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Steel
38.0 mm
Çatal Klipsler
598,4672 TL - 598,4672 TL 44 Stokta
1.0 mm
M6
Stainless Steel
32.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
134,161 TL - 134,161 TL 342 Stokta
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
552030 329,0938 TL - 329,0938 TL 928 Stokta
1.5 mm
M10
Steel
30.0 mm
Kulakçıksız ve Tırtıllı
1253204 725,1631 TL - 725,1631 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Stainless Steel
30.0 mm
Kulakçıksız ve Tırtıllı
147,8293 TL - 147,8293 TL 95 Stokta
1.3 mm
M8
Zinc Alloy
21.0 mm
6 - Açık
688,4687 TL - 688,4687 TL 391 Stokta
1.0 mm
M6
Steel
24.0 mm
4 - Ağır Hizmet Tipi
436,5489 TL - 436,5489 TL 1176 Stokta
1.5 mm
M10
Steel
32.0 mm
3
552024 117,4434 TL - 117,4434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
407,3194 TL - 407,3194 TL 44 Stokta
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
83,9031 TL - 83,9031 TL 1 Stokta
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
228,2629 TL - 228,2629 TL 18 Stokta
M6
Steel
18.0 mm
Kulakçıksız ve Tırtıllı
371,5712 TL - 371,5712 TL 228 Stokta
1.3 mm
M8
Stainless Steel
18.0 mm
Kulakçıksız ve Tırtıllı
218,3796 TL - 218,3796 TL 532 Stokta
1.0 mm
M6
Zinc Alloy
21.0 mm
6 - Açık
134,161 TL - 134,161 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
Steel
19.7 mm
Çatal Klipsler
552023 302,1776 TL - 302,1776 TL 15 Stokta
1.3 mm
M8
Steel
18.0 mm
Kulakçıksız ve Tırtıllı
681,6345 TL - 681,6345 TL 406 Stokta
1.0 mm
M6
Steel
35.0 mm
Kulakçıksız ve Tırtıllı
  • / 2
Tespit Plakası 24.0 mm Stainless Steel

1253203

Fiyat Aralığı
411,6303 TL - 411,6303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    24.0 mm
  • Tip
    4 - Ağır Hizmet Tipi
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Uç Bağlantısı 20.0 mm M5 Steel

552021

Fiyat Aralığı
386,0808 TL - 386,0808 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    20.0 mm
  • Tip
    4 - Ağır Hizmet Tipi
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Uç Bağlantısı 32.0 mm M8 Steel

552032

Fiyat Aralığı
755,5491 TL - 755,5491 TL

Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    32.0 mm
  • Tip
    4 - Ağır Hizmet Tipi
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Tespit Plakası 38.0 mm M10 x 1.5 mm Steel

552037

Fiyat Aralığı
157,8179 TL - 157,8179 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    38.0 mm
  • Tip
    Çatal Klipsler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    7326909890
Tespit Plakası 32.0 mm Stainless Steel

1253206

Fiyat Aralığı
598,4672 TL - 598,4672 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    32.0 mm
  • Tip
    4 - Ağır Hizmet Tipi
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Uç Bağlantısı 17.5 mm M5 Nylon

552018

Fiyat Aralığı
134,161 TL - 134,161 TL

Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    17.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
Uç Bağlantısı 30.0 mm M10 Steel

552030

Fiyat Aralığı
329,0938 TL - 329,0938 TL

Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • Dahili Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Harici Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    30.0 mm
  • Tip
    Kulakçıksız ve Tırtıllı
Tespit Plakası 30.0 mm M8 Stainless Steel

1253204

Fiyat Aralığı
725,1631 TL - 725,1631 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    30.0 mm
  • Tip
    Kulakçıksız ve Tırtıllı
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Doğal renk
Uç Bağlantısı 21.0 mm M8 Zinc Alloy

552031

Fiyat Aralığı
147,8293 TL - 147,8293 TL

Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    21.0 mm
  • Tip
    6 - Açık
  • Tam Malzeme
    Zinc Alloy
  • Renk
    Doğal renk
Uç Bağlantısı 24.0 mm M6 Steel

552028

Fiyat Aralığı
688,4687 TL - 688,4687 TL

Stok Seviyeleri
391 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    24.0 mm
  • Tip
    4 - Ağır Hizmet Tipi
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Uç Bağlantısı 32.0 mm M10 Steel

552035

Fiyat Aralığı
436,5489 TL - 436,5489 TL

Stok Seviyeleri
1176 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    32.0 mm
  • Tip
    3
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Uç Bağlantısı 17.5 mm M6 Nylon

552024

Fiyat Aralığı
117,4434 TL - 117,4434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    17.5 mm
  • Tip
    1
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
Tespit Plakası 18.0 mm M8 Nylon

1253200

Fiyat Aralığı
407,3194 TL - 407,3194 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    18.0 mm
  • Tip
    7
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
Uç Bağlantısı 21.0 mm M6 Nylon

552026

Fiyat Aralığı
83,9031 TL - 83,9031 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    21.0 mm
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
Uç Bağlantısı 18.0 mm M6 Steel

552025

Fiyat Aralığı
228,2629 TL - 228,2629 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    18.0 mm
  • Tip
    Kulakçıksız ve Tırtıllı
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    7326909890
Tespit Plakası 18.0 mm M8 Stainless Steel

1253201

Fiyat Aralığı
371,5712 TL - 371,5712 TL

Stok Seviyeleri
228 Stokta
Özellikler
  • Dahili Diş Boyutu
    M6x1.0
  • Harici Diş Boyutu
    M8x1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    18.0 mm
  • Tip
    Kulakçıksız ve Tırtıllı
Uç Bağlantısı 21.0 mm M6 Zinc Alloy

552027

Fiyat Aralığı
218,3796 TL - 218,3796 TL

Stok Seviyeleri
532 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    21.0 mm
  • Tip
    6 - Açık
  • Tam Malzeme
    Zinc Alloy
  • Renk
    Doğal renk
Tespit Plakası 19.7 mm M5 x 0.8 Steel

552022

Fiyat Aralığı
134,161 TL - 134,161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    19.7 mm
  • Tip
    Çatal Klipsler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    7326909890
Uç Bağlantısı 18.0 mm M8 Steel

552023

Fiyat Aralığı
302,1776 TL - 302,1776 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    18.0 mm
  • Tip
    Kulakçıksız ve Tırtıllı
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Uç Bağlantısı 35.0 mm M6 Steel

552034

Fiyat Aralığı
681,6345 TL - 681,6345 TL

Stok Seviyeleri
406 Stokta
Özellikler
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Montaj Deliğinden Uca Uzunluk
    35.0 mm
  • Tip
    Kulakçıksız ve Tırtıllı
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Doğal renk