Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Malzeme: HDPE, LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0084, SR1060
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | d | Tip | Havalandırma Kanatçığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110004 | 4,8575 TL - 11,901 TL | 373500 Stokta |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|
| 8,5796 TL - 8,5796 TL | 55841 Stokta |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 8,9896 TL - 8,9896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 4,4159 TL - 10,8191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 110009 | 5,8564 TL - 14,3482 TL | 32000 Stokta |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
|
| 5,403 TL - 5,403 TL | 36431 Stokta |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
||
| 6,708 TL - 16,4348 TL | 10500 Stokta |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | 972 Stokta |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
||
| 6,8132 TL - 16,6922 TL | 7400 Stokta |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 5,4042 TL - 13,2403 TL | 156400 Stokta |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 7,6543 TL - 18,7531 TL | 365600 Stokta |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
||
| 5,8564 TL - 14,3482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
||
| 15,1404 TL - 37,0939 TL | 80 Stokta |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
||
| 6,4978 TL - 15,9195 TL | 220400 Stokta |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 270558 Stokta |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
||
| 8,0834 TL - 8,0834 TL | 1448 Stokta |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 5,3306 TL - 13,0601 TL | 187600 Stokta |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 5,403 TL - 5,403 TL | 140 Stokta |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 8624 Stokta |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Havalandırma Kanatçıklı
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | 115200 Stokta |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Havalandırma Kanatçığı olmayan
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin