Menü Arama

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
69 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu FH Renk D Malzeme d1 Tip Satın Al
20,818 TL - 20,818 TL 72486 Stokta
19.5 mm
Kırmızı
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
32,6991 TL - 32,6991 TL 48868 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
55,0942 TL - 55,0942 TL 33420 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
24.0 mm
Silicone
20.0 mm
67,5011 TL - 67,5011 TL 1215 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
28.6 mm
Silicone
25.4 mm
5,2781 TL - 12,9314 TL 54000 Stokta
25.0 mm
Siyah
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
40,2692 TL - 40,2692 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Siyah
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
95,9944 TL - 95,9944 TL 248 Stokta
25.4 mm
Siyah
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
27,5471 TL - 27,5471 TL 326550 Stokta
25.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
47,6292 TL - 47,6292 TL 131480 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
6,0666 TL - 14,8633 TL 9600 Stokta
25.0 mm
Siyah
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
17,4535 TL - 17,4535 TL 374400 Stokta
25.4 mm
Sarı
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
9,6625 TL - 23,6731 TL 136800 Stokta
25.0 mm
Siyah
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
5,2465 TL - 12,8541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Siyah
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
67,5011 TL - 67,5011 TL 1105 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
52,5708 TL - 52,5708 TL 35400 Stokta
25.4 mm
Mavi
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 212000 Stokta
25.4 mm
Pink
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
39,8487 TL - 39,8487 TL 1584 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
22.0 mm
Silicone
16.3 mm
1
122,1748 TL - 122,1748 TL 2880 Stokta
25.4 mm
Doğal renk
45.1 mm
Silicone
39.3 mm
1
4,1425 TL - 10,1492 TL 300000 Stokta
25.0 mm
Siyah
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
47,6292 TL - 47,6292 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Yeşil
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
  • / 4
Flanşsız Maskeleme Tapaları 19.5 mm Silicone Kırmızı

35-UMFP-8-16

Fiyat Aralığı
20,818 TL - 20,818 TL

Stok Seviyeleri
72486 Stokta
Özellikler
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Flanşsız Maskeleme Tapaları 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461469

Fiyat Aralığı
32,6991 TL - 32,6991 TL

Stok Seviyeleri
48868 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461473

Fiyat Aralığı
55,0942 TL - 55,0942 TL

Stok Seviyeleri
33420 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461477

Fiyat Aralığı
67,5011 TL - 67,5011 TL

Stok Seviyeleri
1215 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.0 mm PVC Siyah

11134

Fiyat Aralığı
12,9314 TL - 5,2781 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Black

491693

Fiyat Aralığı
40,2692 TL - 40,2692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Black

491697

Fiyat Aralığı
95,9944 TL - 95,9944 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

461468

Fiyat Aralığı
27,5471 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
326550 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461472

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
131480 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.0 mm PVC Siyah

11135

Fiyat Aralığı
14,8633 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
9600 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Sarı

499017

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
374400 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
Flanşsız Maskeleme Tapaları 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Black

18414

Fiyat Aralığı
23,6731 TL - 9,6625 TL

Stok Seviyeleri
136800 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Black

18410

Fiyat Aralığı
12,8541 TL - 5,2465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461476

Fiyat Aralığı
67,5011 TL - 67,5011 TL

Stok Seviyeleri
1105 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Mavi

499021

Fiyat Aralığı
52,5708 TL - 52,5708 TL

Stok Seviyeleri
35400 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Flanşsız Maskeleme Tapaları 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Pink

499016

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
212000 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

491682

Fiyat Aralığı
39,8487 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
1584 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silicone Natural

491686

Fiyat Aralığı
122,1748 TL - 122,1748 TL

Stok Seviyeleri
2880 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.0 mm TPE/TPV Siyah

18409

Fiyat Aralığı
10,1492 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
300000 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Renk
    Siyah
Flanşsız Maskeleme Tapaları 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Yeşil

499020

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil