Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | FH | Renk | D | Malzeme | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,818 TL - 20,818 TL | 72486 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Kırmızı
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 48868 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 55,0942 TL - 55,0942 TL | 33420 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 67,5011 TL - 67,5011 TL | 1215 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 5,2781 TL - 12,9314 TL | 54000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 95,9944 TL - 95,9944 TL | 248 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 27,5471 TL - 27,5471 TL | 326550 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | 131480 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 14,8633 TL | 9600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 374400 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Sarı
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 9,6625 TL - 23,6731 TL | 136800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 5,2465 TL - 12,8541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 67,5011 TL - 67,5011 TL | 1105 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 52,5708 TL - 52,5708 TL | 35400 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Mavi
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 212000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 1584 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 122,1748 TL - 122,1748 TL | 800 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicone
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 4,1425 TL - 10,1492 TL | 300000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin