Menü Arama

Flanşlı Kaymalı Yataklar

Stokta

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Malzeme: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Renk: Black, Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
226 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Flanş Dış Çapı Flanged Toplam Uzunluk Şaft Delik Çapı Şaft Uzunluğu Satın Al
22,3952 TL - 22,3952 TL 316000 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 311600 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
43,3185 TL - 43,3185 TL 2567 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
46,5778 TL - 46,5778 TL 21987 Stokta
16.0 mm
22.0 mm
Evet
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
47,6292 TL - 47,6292 TL 36414 Stokta
18.0 mm
24.0 mm
Evet
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
57,3023 TL - 57,3023 TL 14586 Stokta
23.0 mm
30.0 mm
Evet
11.5 mm
20.0 mm
44,2958 TL - 88,6891 TL 33747 Stokta
28.0 mm
35.0 mm
Evet
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
147,7243 TL - 147,7243 TL 84 Stokta
34.0 mm
42.0 mm
Evet
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
142,6774 TL - 142,6774 TL 48 Stokta
39.0 mm
47.0 mm
Evet
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
19,0306 TL - 19,0306 TL 277200 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
22,3952 TL - 22,3952 TL 32400 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 4800 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
20,7129 TL - 20,7129 TL 182400 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL 254400 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
46,5778 TL - 46,5778 TL 100 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
47,1035 TL - 47,1035 TL 5920 Stokta
17.0 mm
23.0 mm
Evet
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
48,155 TL - 48,155 TL 6000 Stokta
20.0 mm
26.0 mm
Evet
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL 214200 Stokta
14.0 mm
20.0 mm
Evet
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
20,7129 TL - 20,7129 TL 1700 Stokta
12.0 mm
16.0 mm
Evet
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
16.0 mm
Evet
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • / 12
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Black

008103559902

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
316000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Black

008120359902

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
311600 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Black

008731023243

Fiyat Aralığı
43,3185 TL - 43,3185 TL

Stok Seviyeleri
2567 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Black

008739023243

Fiyat Aralığı
46,5778 TL - 46,5778 TL

Stok Seviyeleri
21987 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Black

008747023243

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
36414 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    18.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Black

008755023243

Fiyat Aralığı
57,3023 TL - 57,3023 TL

Stok Seviyeleri
14586 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    23.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
Rulman 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Black

008763023243

Fiyat Aralığı
88,6891 TL - 44,2958 TL

Stok Seviyeleri
33747 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    28.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.5 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Black

008771023243

Fiyat Aralığı
147,7243 TL - 147,7243 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    34.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Black

008779023243

Fiyat Aralığı
142,6774 TL - 142,6774 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    39.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natural

008102500002

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
277200 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Natural

008103500002

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
32400 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Natural

008120300002

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
4800 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Black

008103059902

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
182400 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Black

008104059902

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
254400 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Black

008735023243

Fiyat Aralığı
46,5778 TL - 46,5778 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    19.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Black

008743023243

Fiyat Aralığı
47,1035 TL - 47,1035 TL

Stok Seviyeleri
5920 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    17.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Black

008751023243

Fiyat Aralığı
48,155 TL - 48,155 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    20.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Black

008124059902

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
214200 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Rulman 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

008103000002

Fiyat Aralığı
20,7129 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak
Flanşlı Rulman 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Natural

008104000002

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Şaft Uzunluğu
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
  • Yatak Tipi
    Kayar Yatak