Menü Arama

N/A Black OFBLT - Optik Fiber

1-4 Optik Fiber Dağıtıcı, aramid ve benzer mukavemetli bir takviye veya merkezi GRP mukavemet elemanı içeren çok lifli küçük kabloların mekanik olarak sabit bir biçimde sonlandırılmasını sağlar. Dağıtıcı istiflenebilir ve 100N'den yüksek bir güçle tüpleri muhafaza eder
Ürün kodu:

OFM-T-635-19BLK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 578,4904 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

5.784,90 TL

10 x 578,4904 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Kablo Tipi OFBLT - Optical Fibre
Toplam Yükseklik 19.4 mm
Toplam Uzunluk 47.7 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Azami Uyumlu Kablo Çapı 6.4 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin