Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.Parçalanmaya karşı yüksek dirençlidir.Yeşil PVC seçeneği yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir. Malzeme: Vinyl, PVC Renk: Yeşil, Siyah Seri Kodu: SR1020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0027 TL - 2,4567 TL | 285950 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 8,0644 TL - 19,7577 TL | 145920 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,0491 TL - 7,4703 TL | 13000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,7114 TL - 9,0932 TL | 150000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,2874 TL - 15,4043 TL | 736000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 7,6543 TL - 18,7531 TL | 45500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,242 TL - 22,6428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 8,4113 TL - 20,6077 TL | 19000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 20160 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,5959 TL - 8,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 4,7733 TL - 11,6948 TL | 214200 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 4,6368 TL - 11,36 TL | 110000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 7,9172 TL - 19,3971 TL | 83640 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 9,8326 TL - 13,7657 TL | 41526 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 3,8797 TL - 9,5053 TL | 589750 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,6115 TL - 23,9911 TL | 46200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 15,4558 TL - 37,8668 TL | 6080 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,3903 TL - 20,5563 TL | 414000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,4392 TL - 5,9763 TL | 465405 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,3026 TL - 5,6414 TL | 76000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin