Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Isıya Dayanıklı

Stokta

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu h Diş Standardı Satın Al
16,402 TL - 40,1851 TL 583300 Stokta
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF Dişleri
18,8203 TL - 46,1098 TL 4500 Stokta
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metrik Dişler
20,7129 TL - 50,7466 TL 10280 Stokta
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrik Dişler
27,5471 TL - 67,4905 TL 2720 Stokta
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF Dişleri
2,7652 TL - 6,7747 TL 63000 Stokta
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL 9000 Stokta
8.7 mm
19.0 mm
2,9019 TL - 7,1096 TL 63000 Stokta
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
2,5128 TL - 6,1566 TL 57000 Stokta
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
2,1554 TL - 5,2807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
13.0 mm
2,4077 TL - 5,8989 TL 27000 Stokta
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrik
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
1,7979 TL - 4,4047 TL 1054500 Stokta
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
3,5748 TL - 8,7583 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
25.0 mm
3,722 TL - 9,1188 TL 18000 Stokta
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
2,9965 TL - 7,3416 TL 63000 Stokta
10.3 mm
13.0 mm
2,7337 TL - 6,6976 TL 3000 Stokta
8.7 mm
13.0 mm
3,396 TL - 8,3203 TL 1250 Stokta
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
2,8914 TL - 7,0839 TL 57000 Stokta
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
3,785 TL - 9,2736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
19.0 mm
  • / 6
Esnek Kapak 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0381-025

Fiyat Aralığı
40,1851 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
583300 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M39;1 1/2"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0413-038

Fiyat Aralığı
46,1098 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/4";M32
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Esnek Kapak 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0445-050

Fiyat Aralığı
50,7466 TL - 20,7129 TL

Stok Seviyeleri
10280 Stokta
Özellikler
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/8";M45
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0508-050

Fiyat Aralığı
67,4905 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
2720 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    2"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 7.9 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0079-019

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8, 5/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 8.7 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0087-019

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 7.9 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0079-025

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8, 5/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 7.7 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0077-013

Fiyat Aralığı
6,1566 TL - 2,5128 TL

Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8, 5/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 5.5 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0055-013

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Sarı

FCYJ-0032-013

Fiyat Aralığı
5,8989 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Azami Isı
    210 °C
Esnek Kapak 4.4 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-013

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 4.4 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-019

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
1054500 Stokta
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 4.4 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-025

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 10.3 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0103-025

Fiyat Aralığı
8,7583 TL - 3,5748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 11.9 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0119-013

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12, 1/2 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 10.3 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0103-013

Fiyat Aralığı
7,3416 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 8.7 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0087-013

Fiyat Aralığı
6,6976 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 9.5 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0095-025

Fiyat Aralığı
8,3203 TL - 3,396 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 9.5 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0095-013

Fiyat Aralığı
7,0839 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 11.1 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0111-019

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12, 7/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride