Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,09 TL - 10,0205 TL | 90000 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 40000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,4802 TL - 8,5265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,5748 TL - 8,7583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,722 TL - 9,1188 TL | 18000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,1636 TL - 10,2008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | 1250 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 5,2044 TL - 12,751 TL | 250 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,50 TL - 11,0251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 6,4872 TL - 15,8938 TL | 9000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 4,4055 TL - 10,7934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 6,4767 TL - 15,8679 TL | 45000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 3,5012 TL - 8,5779 TL | 63000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,4369 TL - 10,8705 TL | 136000 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,229 TL - 5,461 TL | 42000 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2079 TL - 5,4095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,4708 TL - 6,0534 TL | 30000 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,6285 TL - 6,4399 TL | 72000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin