Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Malzeme: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1021
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4558 TL - 15,4558 TL | 284430 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 3,7325 TL - 9,1445 TL | 1616000 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 9,5258 TL - 23,3382 TL | 19800 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 1000 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 7,444 TL - 7,444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 10,3879 TL - 25,4505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 5,951 TL - 14,58 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 4,9101 TL - 12,0297 TL | 228000 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 10,5141 TL - 25,7598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 22,8157 TL - 55,8986 TL | 8100 Stokta |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 324000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 21,554 TL - 52,8075 TL | 11520 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 89250 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | 16000 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 4,0375 TL - 9,8918 TL | 51000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 10,9347 TL - 26,7901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 15,4558 TL - 37,8668 TL | 23520 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 161460 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin