Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279,6773 TL - 279,6773 TL | 75 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 428,0323 TL - 428,0323 TL | 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 229,0989 TL - 229,0989 TL | 10 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 235,2023 TL - 235,2023 TL | 308 Stokta |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 238,5668 TL - 238,5668 TL | 190 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 298,3924 TL - 298,3924 TL | 1188 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 231,7326 TL - 231,7326 TL | 336 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 209,3373 TL - 209,3373 TL | 233 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 239,8285 TL - 239,8285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 251,0616 TL - 251,0616 TL | 70 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 327,087 TL - 327,087 TL | 3 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 237,5153 TL - 237,5153 TL | 435 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 250,4377 TL - 250,4377 TL | 27 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 326,3602 TL - 326,3602 TL | 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 209,3373 TL - 209,3373 TL | 10 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 239,8285 TL - 239,8285 TL | 340 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 257,3382 TL - 257,3382 TL | 10 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 327,087 TL - 327,087 TL | 80 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 580,6401 TL - 580,6401 TL | 9 Stokta |
|
|
M16 x 1.5