Menü Arama

Endeks Pistonları - Kilitlemeli ve Kilitlemesiz

Stokta

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Series Code :SR5408

Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
109 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Nihai Uç Kuvveti Gövde Diş Boyutu Cıvata Uzunluğu Kulp Kilitleme Tipi Kafa Çapı Başlangıç Uç Kuvveti Satın Al
440,819 TL - 440,819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
256,2306 TL - 256,2306 TL 712 Stokta
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Locking
18.0 mm
5.00 N
237,5153 TL - 237,5153 TL 45 Stokta
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
244,3294 TL - 244,3294 TL 20 Stokta
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
326,3602 TL - 326,3602 TL 20 Stokta
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
209,3373 TL - 209,3373 TL 233 Stokta
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
239,8285 TL - 239,8285 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
237,304 TL - 237,304 TL 2080 Stokta
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
333,2996 TL - 333,2996 TL 420 Stokta
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Locking
25.0 mm
6.00 N
243,1233 TL - 243,1233 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Locking
16.0 mm
5.00 N
298,3924 TL - 298,3924 TL 462 Stokta
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Locking
18.0 mm
5.00 N
460,4926 TL - 460,4926 TL 25108 Stokta
M12 x 1.5
315,0152 TL - 315,0152 TL 30 Stokta
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
251,0616 TL - 251,0616 TL 70 Stokta
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
327,087 TL - 327,087 TL 3 Stokta
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
426,981 TL - 426,981 TL 32 Stokta
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
214,0688 TL - 214,0688 TL 13900 Stokta
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Locking
12.0 mm
3.00 N
292,3994 TL - 292,3994 TL 2520 Stokta
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Locking
18.0 mm
5.00 N
327,4116 TL - 327,4116 TL 42 Stokta
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Locking
21.0 mm
5.00 N
537,5585 TL - 537,5585 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 1.5
  • / 6
Endeks Pistonu 33.0 mm Siyah

1220791

Fiyat Aralığı
440,819 TL - 440,819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 PA Black

1220816

Fiyat Aralığı
256,2306 TL - 256,2306 TL

Stok Seviyeleri
712 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    17.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    52.0 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm Siyah

1220749

Fiyat Aralığı
237,5153 TL - 237,5153 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 28.0 mm Siyah

1220757

Fiyat Aralığı
244,3294 TL - 244,3294 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 33.0 mm Siyah

1220765

Fiyat Aralığı
326,3602 TL - 326,3602 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 21.0 mm Siyah

1220745

Fiyat Aralığı
209,3373 TL - 209,3373 TL

Stok Seviyeleri
233 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    27.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 25.0 mm Siyah

1220753

Fiyat Aralığı
239,8285 TL - 239,8285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 PA Black

1220815

Fiyat Aralığı
237,304 TL - 237,304 TL

Stok Seviyeleri
2080 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.5 mm
Endeks Pistonu 25.0 mm M16 PA Black

1220819

Fiyat Aralığı
333,2996 TL - 333,2996 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Cıvata Uzunluğu
    20.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.00 N
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    68.0 mm
Endeks Pistonu 16.0 mm M8 x 1.0 PA Black

1220834

Fiyat Aralığı
243,1233 TL - 243,1233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    43.0 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 PA Black

1220838

Fiyat Aralığı
298,3924 TL - 298,3924 TL

Stok Seviyeleri
462 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Cıvata Uzunluğu
    17.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    52.0 mm
Endeks Pistonu M12 x 1.5 Siyah

491232

Fiyat Aralığı
460,4926 TL - 460,4926 TL

Stok Seviyeleri
25108 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Bitir
    Matt
  • Tam Malzeme
    Burnished Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Gövde Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Endeks Pistonu 28.0 mm Siyah

1220785

Fiyat Aralığı
315,0152 TL - 315,0152 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Endeks Pistonu 28.0 mm Siyah

1220761

Fiyat Aralığı
251,0616 TL - 251,0616 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    28.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 33.0 mm Siyah

1220769

Fiyat Aralığı
327,087 TL - 327,087 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Endeks Pistonu 33.0 mm Siyah

1220795

Fiyat Aralığı
426,981 TL - 426,981 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Çapı
    33.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Endeks Pistonu 12.0 mm M6 PA Black

1220811

Fiyat Aralığı
214,0688 TL - 214,0688 TL

Stok Seviyeleri
13900 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Cıvata Uzunluğu
    10.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    12.00 N
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.0 mm
Endeks Pistonu 18.0 mm M10 x 1.0 PA Black

1220835

Fiyat Aralığı
292,3994 TL - 292,3994 TL

Stok Seviyeleri
2520 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Cıvata Uzunluğu
    13.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    24.00 N
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    46.0 mm
Endeks Pistonu 21.0 mm M12 x 1.5 PA Black

1220839

Fiyat Aralığı
327,4116 TL - 327,4116 TL

Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Cıvata Uzunluğu
    16.5 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    21.00 N
  • Kafa Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.0 mm
Endeks Pistonu M16 x 1.5 Siyah

491233

Fiyat Aralığı
537,5585 TL - 537,5585 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Bitir
    Matt
  • Tam Malzeme
    Burnished Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Gövde Diş Boyutu
    M16 x 1.5